It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Netherlands. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Industriële Ontwatering

Verlaag afvalverwerkingskosten door vaste stoffen van vloeistoffen te scheiden

In industriële processen wordt water gebruikt voor productie, reiniging en emissiebeheersing. Dit kan leiden tot afvalwater en slib met verontreinigingen zoals metalen, fosfaten, PFAS en andere schadelijke stoffen. Voor lozing of hergebruik moeten deze verontreinigingen worden verwijderd of behandeld. Na ontwatering kunnen de vaste en vloeibare componenten afzonderlijk worden verwerkt.

Scheiding van vaste en vloeibare stoffen

Slibontwatering scheidt slib in vaste en vloeibare componenten, waardoor afval wordt geminimaliseerd en verwerkingskosten dalen. Dit proces is niet bedoeld om het slib of water te behandelen, maar om de fasen te scheiden zodat ze efficiënter en goedkoper kunnen worden verwerkt en afgevoerd.

Het hoofddoel van slibontwatering is om het gewicht en volume van het slib te verminderen, zodat de kosten voor transport en verwijdering van vaste stoffen minimaal blijven. De keuze voor een ontwateringsmethode hangt af van factoren zoals de samenstelling van het slib, de hoeveelheid, het tijdstip van verwerking en de beschikbare verwijderingsopties.

In de meeste industriële toepassingen is een droog filterkoek, geproduceerd met een filterpers, het gewenste eindproduct. Dit kan als nieuw materiaal of gerecycled worden verwerkt. In sommige gevallen kan een rotatiepers of droger een betere oplossing zijn.

   

 

Dewatering does not treat water instead it separates liquids and solids so they are able to be treated