It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Côte d’Ivoire. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode

Traitement des eaux usées de finition des métaux

Solutions de traitement pour les eaux d’appoint et le rejet ou le recyclage des déchets de haute qualité

La finition des métaux utilise une variété de matériaux et de procédés pour recouvrir, colorer et/ou plaquer les surfaces métalliques et non métalliques du substrat pour créer les caractéristiques de surface souhaitées (dont l'amélioration de l'aspect, la résistance à l'abrasion ou à la corrosion). Les processus de soutien typiques peuvent inclure le dégraissage, le nettoyage, le décapage, le mordançage et/ou le polissage. 

Les produits chimiques et les matériaux utilisés dans la finition des métaux comprennent les solvants, les détergents et les tensioactifs pour le nettoyage, les acides et les bases pour le nettoyage, le mordançage et l’activation, ainsi que les solutions de sels métalliques pour déposer la finition sur le substrat. Deux des procédés de finition des métaux les plus courants sont la galvanoplastie au cyanure de cadmium et le revêtement de conversion au chrome hexavalent.  

Électroplaquage au cyanure de cadmium 

Le cyanure de cadmium est utilisé pour l'inhibition de la corrosion sur de nombreux composants métalliques critiques. L’eau déionisée (DI) de haute pureté est généralement utilisée pour l’eau de rinçage et le bain de processus pour ce processus. Les eaux de rinçage provenant du placage au cyanure de cadmium nécessitent un traitement et les résidus (médias d'échange d'ions ou boue) sont régulés comme des déchets dangereux RCRA (D003, D006, F006). 

Revêtement de conversion en chrome hexavalent 

Le revêtement de conversion en chrome hexavalent (Cr+6) est utilisé pour l’inhibition de la corrosion sur les structures et les composants en aluminium. L’eau déionisée (DI) de haute pureté est également utilisée pour l’eau de rinçage et le bain de processus pour ce processus. Les eaux de rinçage du revêtement de conversion en chrome hexavalent nécessitent un traitement et les résidus de traitement (médias d’échange d’ions ou boue) sont régulés comme des déchets dangereux RCRA (D007, F019). 

Solutions de traitement des eaux usées 

Les systèmes d’échange d’ions d’eaux usées et les équipements d’équipement de Xylem sont utilisés pour éliminer les composants dangereux, permettant à l’eau de rinçage traitée d’être recyclée dans les bains de rinçage ou rejetée dans le POTW. Le milieu d’échange d’ions chargé de contaminants est renvoyé vers l’installation de traitement RCRA détenue et exploitée par Xylems pour un traitement conforme qui incarne l’approche de traitement des déchets du « berceau à la gravier ». 

 

Les eaux usées de finition métallique contiennent souvent des substances dangereuses qui nécessitent un traitement pour assurer une élimination sûre et la conformité aux réglementations environnementales