It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Puerto Rico. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Bombeo de lodos minerales

Bombas para lodos minerales horizontales, verticales y sumergibles para el transporte confiable de materiales abrasivos y viscosos en minería, construcción y más allá

El bombeo de lodos implica el transporte de partículas sólidas suspendidas en un líquido, normalmente agua, en diversos sectores como la minería, la construcción, el tratamiento de aguas residuales y otros.  

Xylem ofrece una gama de bombas de lodos, disponibles para compra o alquiler, diseñadas para ofrecer longevidad y un bajo consumo de energía. Con un diseño patentado y autolimpiante, garantizan un mantenimiento fácil y un rendimiento eficiente. 

Tipos de bombas para lodos 

Hay tres tipos principales de bombas utilizadas para el bombeo de lodos: horizontales, verticales y sumergibles, cada una adecuada para diferentes aplicaciones. 

  • Las bombas de lodos horizontales, también conocidas como bombas montadas en seco, tienen su extremo hidráulico y la unidad del motor fuera del pozo. Son versátiles, están disponibles en diversas condiciones de caudal y altura de presión, y normalmente utilizan motores y sellos estandarizados. En zonas propensas a inundaciones, las bombas sumergibles montadas en seco pueden ser una mejor opción.

  • Las bombas de lodos verticales se clasifican en bombas de tanque y bombas voladizas/bomba. Las bombas de depósito se instalan en seco, con un pozo integrado y una entrada abierta que evita el bloqueo del aire para un funcionamiento sin problemas. No tienen cojinetes ni sellos sumergidos. Las bombas voladizas/bomba, por otro lado, están semisecas con el extremo hidráulico sumergido en la suspensión mientras la unidad del motor permanece seca. Estas bombas pueden ser más voluminosas, tienen acceso limitado y son más susceptibles a inundaciones, lo que las hace menos favorables en comparación con las opciones sumergibles. 

  • Las bombas de lodos sumergibles ofrecen varias ventajas. Funcionan directamente en el lodo, sin necesidad de una estructura de soporte, lo que hace que el espacio sea eficiente. Su diseño integrado combina el motor y la voluta para facilitar la instalación, y el funcionamiento bajo el agua minimiza el ruido. El líquido circundante enfría el motor, lo que permite arranques más frecuentes, mientras que sus opciones de instalación flexibles se adaptan a varias configuraciones. Además, ayudan a mantener limpios los pozos para mejorar la eficiencia.  

Para poder seleccionar correctamente una bomba de lodos, es necesario conocer una serie de características del sistema de lodos y tuberías. Xylem puede ayudarle a determinar el tipo de bomba de lodos adecuado para su operación.  

 

Las bombas de lodos están diseñadas para hacer frente a los retos más difíciles, transportando eficazmente mezclas espesas y abrasivas donde las bombas tradicionales no pueden mantenerse al día

Productos y servicios relacionados