It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Installation

Kärnan i Xylem Vue Secure Connect är modemet Cloud Connectivity Device (CCD). Läs här för att lära dig mer om CCD och hur du ansluter enheter till den.

Installation

För att komma igång med Secure Connect, se först till att ditt konto är aktiverat. Packa sedan upp CCD 401 och anslut den till strömmen och antennen. Hämta sedan en enhet som du vill ansluta till Secure Connect och anslut den till CCD 401. Öppna slutligen Secure Connect-applikationen och ställ in din station. För support om specifika ämnen, se informationen nedan.

Maskinvara

  • Flygt CCD 401

    Kärnan i Secure Connect är den moderna Cloud Connectivity Device (CCD)

  • Kompatibla enheter

    En lista över kompatibla enheter inklusive I/O- och CCD-gatewayanslutningsenheter

  • Anpassade enheter

    Enheter som inte finns med i listan över kompatibla enheter kan läggas till som anpassade enheter.

  • Enhetskonfiguration

    Konfigurationssteg för enheter som kräver speciell inställning för att kommunicera med CCD 401

  • Mer information

    Många användare har haft liknande frågor om CCD 401‑gatewayen. Hitta svaren du behöver i vanliga frågor.

Extern integrering

  • Secure Connect API

    Applikationsprogrammering (API) ger externa system åtkomst till Secure Connect-data.

  • OPC UA Connector

    Gör det möjligt för programvara med en OPC Unified Architecture-klient att läsa Secure Connect-data och -larm

  • Frågor

    Bläddra bland fler frågor om hur Secure Connect fungerar i vanliga frågor.