It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Finland. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Xylem Vue Secure Connect kaikilla tasoilla:

Xylemin älykäs valvonta-alusta – tämän päivän työvoiman valmistelu kestävillä, datavetoisilla toiminnoilla ja yhdistetyillä järjestelmillä kaikilla suoritustasoilla.

Xylem Vue Secure Connect kaikilla tasoilla:

Xylem Vue Secure Connect – älykäs ratkaisu pumppaamoihin ja vesi-infrastruktuurin kohteisiin

Secure Connect on digitaalinen palvelu, joka tarjoaa hälytyksiä ja datapohjaista tietoa. Se saa tietonsa laitteella, joka on yhteydessä pumppuasemiisi tai muuhun vesi-infrastruktuurin käyttöomaisuuteesi.

Kun modeemi on asennettu kytkemään kaikki resurssit, saat kokonaiskuvan kaikista yhdistetyistä toiminnoista milloin ja missä tahansa.

Lataa Secure Connect-esite

Secure Connect-etätarkastus

Vähennä jätevesipumppuasemien paikan päällä tehtäviä fyysisiä tarkastuksia jopa 50 %.

Etätarkastuksen avulla voit tehdä silmämääräisiä tarkastuksia etänä ja tehokkaasti, jotta voit käyttää vähemmän aikaa tien päällä ja enemmän aikaa kriittisiin tehtäviin ja ennakoivaan huoltoon.

Tuotemerkistä riippumaton – Laitteistosarja, joka sisältää kameran, tasoanturin, tehomittarin ja modeemin, voidaan asentaa lähes mihin tahansa pumppuasemaan.

Paranna näkyvyyttä ja tee tietoon perustuvia päätöksiä – Secure Connectiin yhdistettynä saat pääsyn laitteidesi ympärivuorokautiseen reaaliaikaiseen videoon, ääneen ja tietoihin käyttäjäystävällisessä käyttöliittymässä.

Säästä aikaa ja paranna tarkastuksen työnkulkua – Tee tarkastuksia useille pumppaamoille lyhyessä ajassa ja seuraa tehtäviä.

Mikä tekee Secure Connectista enemmän kuin reaaliaikaisen valvonta- ja hälytyssovelluksen?

Liitettävyys ja tietojen etäkäyttö

Yhdistä resurssisi helposti ja kytke ja käytä, niin saat lisätietoja järjestelmistäsi.

Vähemmän fyysisiä tarkastuksia

Verkkoon liittymättömät laitteet vaativat yleensä säännöllisempiä fyysisiä tarkastuskäyntejä. Tämä voi olla haastavaa rajoitetulla henkilöstöllä. Secure Connectin avulla voit helposti yhdistää resurssisi, saada tietoa niiden toimintatilasta ja vähentää merkittävästi fyysisten tarkastusten tarvetta.

Pienempi seisonta-ajan riski

Jos sinulla ei ole reaaliaikaisia tietoja pumppujen tai muiden laitteiden suorituskyvystä, voit kohdata useita ongelmia. Pumpun toimintahäiriö tietämättäsi voi aiheuttaa suunnittelemattomia seisokkeja tai vuotoja.

Suuremmat ensimmäisen korjauksen määrät

Kun ei-yhdistetyissä resursseissa ilmenee ongelma, sinulla on vain vähän tietoa ongelmasta. Teknikon on ehkä ensin arvioitava tilanne ja palattava oikeilla osilla ja työkaluilla, mikä johtaa lisäseisokkiin. Secure Connect auttaa tunnistamaan, mitä tarvitaan ennen sivustolle saapumista.

Parempi työvoiman tehokkuus ja sijoitetun pääoman tuotto

Secure Connect auttaa käyttäjiä ymmärtämään erilaisia näkökohtia, kuten terveyttä, tehokkuutta ja riskejä yhdistetyissä kohteissa. Näiden näkemysten avulla organisaatiot voivat optimoida huoltoresurssinsa ja antaa ohjeita siitä, mihin investoida maksimoidakseen sijoitetun pääoman tuoton.

Secure Connect mahdollistaa nopean ja älykkään toiminnan

Secure Connect on digitaalinen ratkaisu laitteiden, kuten pumppujen, sekoittimien, UV-yksiköiden ja muiden laitteiden, valvontaan. Secure Connect kerää ja analysoi tietoja resursseistasi, jotta saat reaaliaikaista tietoa, trendejä ja hälytyksiä verkon ja mobiilisovelluksemme kautta. Secure Connect on helppokäyttöinen SCADA-järjestelmä, jossa on plug-and-play-asennus. Saat oikeat tiedot tarvittaessa, ja voit tehdä älykkäämpiä päätöksiä resurssien käytöstä.

Secure Connect Xylemin valvonta- ja ohjausratkaisuissa 

Katso tosielämän sovelluksia siitä, miten Secure Connect voisi sekoittua ja vastata muita Xylem-ratkaisuja

  • Esittelyssä Xylem Secure Connect: Anna Secure Connectin huolehtia puolestasi

    Secure Connect on digitaalinen ratkaisu, joka valvoo pumppaamojasi tai muita resurssejasi mobiililaitteiden pilvipohjaisen sovelluksen kautta. Siirry reaaliaikaiseen tilaan, hallitse laitteitasi ja hanki dataan perustuvia tietoja, joiden avulla voit ryhtyä älykkäisiin toimiin!

  • Xylem Secure Connect: Trelleborgin sataman tapaustutkimus

    Trelleborgin satama on Ruotsin suuri roll-on- ja roll-off-satama. Xylem Secure Connectilla toimii joitakin yli 5 000:sta pumppujen ja vesi-infrastruktuurin voimavarasta. Katso, miten Secure Connect ja Xylem Services ratkaisivat sataman pumppausongelmat ja paransivat vedenhallintaansa yhdistämällä olemassa olevaan SCADA-järjestelmään.

  • Xylemin teknologia mahdollistaa Skotlannin veden päästövähennysmatkan

    Osana sitoumustaan saavuttaa nettonollapäästöt vuoteen 2040 mennessä Scottish Water on ryhtynyt Xylemin kumppaniksi päivittämään satoja pumppuasemiaan kestävällä teknologialla. Alkukokeilussa Flygt Concertor -pumppausjärjestelmä vähensi suunnittelemattomia huoltoja 99,8 % ja energiankulutusta jopa 60 %. Xylem Secure Connectin digitaalinen valvontapalvelu pumppaamoille on myös vähentänyt merkittävästi reaktiivisia huoltokäyntejä.

Lue lisää

Onko sinulla kysyttävää Xylem Vue Secure Connectista?

Ota yhteyttä Xylem Vue Secure Connect-tukitiimiin

*  Pakollinen kenttä