It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Xylem Vue Secure Connect à tous les niveaux :

La plateforme de surveillance intelligente de Xylem, qui prépare le personnel d’aujourd’hui avec des opérations résilientes, basées sur des données et des systèmes connectés à tous les niveaux de performance.

Xylem Vue Secure Connect à tous les niveaux :

Xylem Vue Secure Connect : une solution intelligente pour les stations de pompage et les infrastructures hydrauliques

Secure Connect est un service numérique qui fournit des alertes et des informations basées sur des données à partir d'un dispositif connecté à vos stations de pompage ou à d'autres infrastructures hydrauliques.

Une fois qu’un modem est installé pour connecter tous les équipements, vous pouvez avoir une vue d’ensemble complète de toutes les opérations connectées, à tout moment, n’importe où.

Télécharger la brochure Secure Connect

Contrôle à distance Secure Connect

Réduisez les inspections physiques sur site des stations de pompage des eaux usées jusqu’à 50 %.

L’inspection à distance vous permet d’effectuer des inspections visuelles à distance et de manière efficace afin de passer moins de temps sur la route et plus de temps sur les tâches critiques et la maintenance préventive.

Indépendamment de la marque - Le kit matériel, comprenant une caméra, un capteur de niveau, un wattmètre et un modem, peut être installé sur presque toutes les stations de pompage.

Améliorez la visibilité et prenez des décisions éclairées : lorsque vous êtes connecté à Secure Connect, vous avez accès à des vidéos, audio et données en direct 24h/24, 7j/7 depuis vos équipements sur une interface conviviale.

Gagnez du temps et améliorez le flux de travail d’inspection : effectuez des inspections sur plusieurs stations de pompage en peu de temps et suivez les tâches à effectuer.

Qu’est-ce qui fait de Secure Connect plus qu’une application de surveillance et d’alarme en temps réel ?

Connectivité et accès aux données à distance

Connectez facilement vos équipements et obtenez des informations supplémentaires sur vos systèmes.

Moins d’inspections physiques

Les équipements non connectés nécessitent généralement des visites de contrôle physique plus régulières. Cela peut être difficile avec une main-d’œuvre limitée. Avec Secure Connect, vous pouvez facilement connecter vos équipements, obtenir des informations sur leur état de fonctionnement et réduire considérablement le besoin d’inspections physiques.

Réduction du risque de temps d’arrêt

Sans données en temps réel sur les performances de vos pompes ou autres équipements, vous pouvez faire face à plusieurs problèmes. Une panne de pompe à votre insu peut conduire à des temps d'arrêt imprévus ou à un déversement.

Augmentation des taux de première réparation

Lorsqu’un problème survient dans des équipements non connectés, vous avez une connaissance limitée du problème. Un technicien peut d'abord avoir à évaluer la situation et à revenir avec les pièces et outils corrects, ce qui entraîne des temps d'arrêt supplémentaires. Avensor aide à identifier ce qui est nécessaire avant de visiter le site.

Amélioration de l’efficacité de la main-d’œuvre et du retour sur investissement

Secure Connect aide les opérateurs à comprendre différents aspects tels que la santé, l’efficacité et les risques dans une population d’actifs connectés. Ces informations permettent aux organisations d’optimiser leurs ressources de maintenance et de fournir des conseils sur les domaines où investir pour maximiser le retour sur investissement.

Secure Connect permet une action rapide et intelligente

Secure Connect est une solution numérique de surveillance des équipements tels que les pompes, les agitateurs, les unités UV et autres équipements. Secure Connect collecte et analyse les données de vos équipements pour vous fournir des données en direct, des tendances et des alertes via le web et notre application mobile. Secure Connect est un système SCADA facile à utiliser avec une installation plug-and-play. Vous obtenez les bonnes données quand vous en avez besoin, et vous pouvez prendre des décisions plus éclairées sur la façon dont vos ressources sont utilisées.

Secure Connect dans les solutions de surveillance et de contrôle Xylem 

Découvrez comment Secure Connect peut se mélanger avec d’autres solutions Xylem

  • Présentation de Xylem Secure Connect : faites attention à vous

    Secure Connect est une solution numérique de surveillance de vos stations de pompage ou d’autres équipements via une application cloud sur vos appareils mobiles. Accédez à l’état en direct, contrôlez vos appareils et obtenez des informations basées sur les données pour prendre des mesures intelligentes !

  • Xylem Secure Connect : étude de cas sur le port de Trelleborg

    Le port de Trelleborg est un port de déploiement majeur en Suède. Il abrite certaines des plus de 5 000 pompes et infrastructures hydrauliques qui utilisent Xylem Secure Connect. Découvrez comment Secure Connect et Xylem Services ont résolu les problèmes de pompage du port et amélioré leur gestion de l’eau en se connectant au système SCADA existant.

  • La technologie de Xylem alimente le parcours de réduction des émissions de l’eau écossaise

    Dans le cadre de son engagement à atteindre zéro émission nette d’ici 2040, Scottish Water s’est associé à Xylem pour mettre à niveau des centaines de stations de pompage avec une technologie durable. Lors d'un essai initial, le système de pompage Flygt Concertor a réduit la maintenance non planifiée de 99,8 % et réduit la consommation d'énergie jusqu'à 60 %. Le service de surveillance numérique Xylem Secure Connect pour les stations de pompage a également réduit considérablement les interventions réactives.

En savoir plus

Vous avez d’autres questions sur Xylem Vue Secure Connect ?

Contacter l’équipe d’assistance Xylem Vue Secure Connect

*  Champs requis