Sembra che tu risieda in United States ma il sito che hai attualmente selezionato per visitarci รจ Italy. Vuoi cambiare sito?

Si, grazie! No desidero rimanere in questo sito

Xylem Vue Secure Connect a tutti i livelli:

La piattaforma di monitoraggio intelligente di Xylem, che prepara la forza lavoro di oggi con operazioni resilienti e guidate dai dati e sistemi connessi a tutti i livelli di prestazioni.

Xylem Vue Secure Connect a tutti i livelli:

Xylem Vue Secure Connect - Soluzione intelligente per stazioni di pompaggio e infrastrutture idriche

Secure Connect è un servizio digitale che fornisce informazioni approfondite sugli allarmi e i dati dei dispositivi collegati alle stazioni di pompaggio o alle infrastrutture idriche.

Una volta installato un modem per collegare tutte le risorse, è possibile avere una panoramica completa di tutte le operazioni connesse, sempre e ovunque.

Scarica la brochure di Secure Connect

Ispezione remota Secure Connect

Ridurre le ispezioni fisiche in loco delle stazioni di pompaggio delle acque reflue fino al 50%.

L’ispezione remota consente di eseguire ispezioni visive da remoto ed efficientemente, in modo da poter dedicare meno tempo alla strada e più tempo alle attività critiche e alla manutenzione preventiva.

Agnostica del marchio  - Il kit hardware, che comprende una videocamera, un sensore di livello, un misuratore di potenza e un modem, può essere montato su quasi tutte le stazioni di pompaggio.

Migliora la visibilità e prendi decisioni informate  - Quando sei connesso ad Secure Connect, puoi accedere a video live, audio e dati 24/7 dalle tue risorse su un’interfaccia di facile utilizzo.

Risparmia tempo e migliora il flusso di lavoro delle ispezioni - Esegui le ispezioni su più stazioni di pompaggio in breve tempo e tieni traccia dei lavori da svolgere.

Cosa rende Secure Connect molto più di un’app di monitoraggio e allarme in tempo reale?

Connettività e accesso remoto ai dati

Collega facilmente le tue risorse plug-and-play e ottieni ulteriori informazioni sui tuoi sistemi.

Meno ispezioni fisiche

Gli asset non connessi hanno generalmente bisogno di visite di controllo fisiche più regolari. Ciò può essere difficile con una forza lavoro limitata. Con Secure Connect puoi collegare facilmente le tue risorse, ottenere informazioni sul loro stato operativo e ridurre sensibilmente la necessità di ispezioni fisiche.

Riduzione del rischio di inattività

Senza avere dati in tempo reale sulle prestazioni delle pompe o di altre risorse, è possibile affrontare diversi problemi. Un guasto della pompa a vostra insaputa può causare tempi di inattività imprevisti o una perdita.

Aumento dei tassi di correzione al primo tentativo

Quando si verifica un problema in risorse non collegate, si hanno informazioni limitate sul problema. Un tecnico potrebbe prima dover valutare la situazione e tornare con le parti e gli strumenti corretti, il che comporta ulteriori tempi di inattività. Secure Connect aiuta a identificare ciò che è necessario prima di visitare il sito.

Efficienza della forza lavoro migliorata e ritorno sull’investimento

Secure Connect aiuta gli operatori a comprendere diversi aspetti, come salute, efficienza e rischio, in una popolazione di asset connessi. Queste informazioni consentono alle organizzazioni di ottimizzare le risorse di manutenzione e fornire indicazioni su dove investire per massimizzare il ritorno sull'investimento.

Secure Connect permette azioni veloci e intelligenti

Secure Connect è una soluzione digitale per il monitoraggio di risorse come pompe, mixer, unità UV e altre apparecchiature. Secure Connect raccoglie e analizza i dati dalle tue risorse per fornirti dati in tempo reale, tendenze e avvisi tramite il web e la nostra app mobile. Pensate ad Secure Connect come a un sistema SCADA di facile utilizzo con installazione plug-and-play. Si ottengono i dati giusti quando ne si ha bisogno e si possono prendere decisioni più intelligenti sul modo in cui vengono utilizzate le risorse.

Secure Connect nelle soluzioni di monitoraggio e controllo Xylem 

Visualizza le applicazioni reali di come Secure Connect potrebbe combinarsi con altre soluzioni Xylem

  • Presentazione di Xylem Secure Connect: lascia che Secure Connect ti faccia attenzione

    Secure Connect è una soluzione digitale che monitora le tue stazioni di pompaggio o altre risorse tramite un’app basata sul cloud sui tuoi dispositivi mobili. Accedi allo stato live, controlla i tuoi dispositivi e ottieni informazioni approfondite sui dati per agire in modo intelligente!

  • Xylem Secure Connect: Caso di studio sul porto di Trelleborg

    Il porto di Trelleborg è uno dei principali porti roll-on e roll-off della Svezia. È la sede di alcune delle oltre 5000 pompe e infrastrutture idriche che utilizzano Xylem Secure Connect. Scopri come Secure Connect e Xylem Services hanno risolto i problemi di pompaggio del porto e migliorato la gestione dell’acqua collegandosi al sistema SCADA esistente.

  • La tecnologia di Xylem alimenta il percorso di riduzione delle emissioni di Scottish Water

    Come parte del suo impegno a raggiungere zero emissioni nette entro il 2040, Scottish Water ha collaborato con Xylem per aggiornare centinaia di stazioni di pompaggio con tecnologie sostenibili. In una prova iniziale, il sistema di pompaggio Flygt Concertor ha ridotto la manutenzione non programmata del 99,8% e ridotto il consumo energetico fino al 60%. Il servizio di monitoraggio digitale Xylem Secure Connect per le stazioni di pompaggio ha inoltre ridotto sensibilmente le chiamate reattive.

Maggiori informazioni

Hai altre domande su Xylem Vue Secure Connect?

Contattare il team di supporto Xylem Vue Secure Connect

*  Campo obbligatorio