It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Xylem Vue Secure Connect op elk niveau:

Het slimme monitoringplatform van Xylem, dat het personeel van vandaag voorbereidt met veerkrachtige, gegevensgestuurde activiteiten en verbonden systemen op elk prestatieniveau.

Xylem Vue Secure Connect op elk niveau:

Xylem Vue Secure Connect - slimme oplossing voor pompstations en waterinfrastructuur

Secure Connect is een digitale service die waarschuwingen en datagestuurde gegevens verschaft vanuit een apparaat dat is aangesloten op uw pompstations of andere waterinfrastructuurvoorzieningen.

Zodra een modem is geïnstalleerd om alle apparaten te verbinden, kunt u een totaaloverzicht hebben van alle verbonden handelingen, altijd en overal.

Secure Connect-brochure downloaden

Secure Connect externe inspectie

Verminder fysieke inspecties op locatie van afvalwaterpompstations met tot 50%.

Inspectie op afstand stelt u in staat om visuele inspecties op afstand en efficiënt uit te voeren, zodat u minder tijd onderweg en meer tijd aan kritieke taken en preventief onderhoud kunt besteden.

Merkonafhankelijk  - De hardwarekit, inclusief een camera, niveausensor, vermogensmeter en modem, kan op bijna elk pompstation worden gemonteerd.

Verbeter de zichtbaarheid en neem geïnformeerde beslissingen  - Wanneer u verbonden bent met Secure Connect, krijgt u 24/7 toegang tot live video, audio en gegevens van uw bedrijfsmiddelen via een gebruiksvriendelijke interface.

Bespaar tijd en verbeter de inspectiewerkstroom - Voer inspecties uit op meerdere pompstations in een korte tijd en houd de uit te voeren taken bij.

Wat maakt Secure Connect meer dan een realtime monitoring- en alarm-app?

Connectiviteit en externe gegevenstoegang

Verbind eenvoudig plug and play met uw bedrijfsmiddelen en krijg extra inzicht in uw systemen.

Minder fysieke inspecties

Niet-verbonden bedrijfsmiddelen hebben over het algemeen vaker fysieke controlebezoeken nodig. Dit kan een uitdaging zijn met een beperkt personeelsbestand. Met Secure Connect kunt u eenvoudig uw bedrijfsmiddelen verbinden, inzicht krijgen in hun operationele status en de behoefte aan fysieke inspecties aanzienlijk verminderen.

Verminderd risico op stilstand

Zonder realtime gegevens over hoe uw pompen of andere apparatuur presteert, kunt u met verschillende problemen te maken krijgen. Een pompstoring zonder uw medeweten kan leiden tot ongeplande stilstand of morsen.

Verhoogde percentages voor de eerste keer herstellen

Wanneer zich een probleem voordoet in niet-verbonden bedrijfsmiddelen, hebt u beperkt inzicht in het probleem. Een technicus moet mogelijk eerst de situatie beoordelen en terugkomen met de juiste onderdelen en gereedschappen, wat leidt tot extra uitvaltijd. Secure Connect helpt bij het identificeren van wat nodig is voordat het de site bezoekt.

Verbeterde personeelsefficiëntie en rendement op investering

Secure Connect helpt operators verschillende aspecten te begrijpen, zoals gezondheid, efficiëntie en risico in een populatie van verbonden activa. Deze inzichten stellen organisaties in staat om hun onderhoudsmiddelen te optimaliseren en richtlijnen te geven over waar te investeren om het rendement op investering te maximaliseren.

Secure Connect maakt snelle en slimme actie mogelijk

Secure Connect is een digitale oplossing voor het bewaken van bedrijfsmiddelen zoals pompen, mixers, UV-eenheden en andere apparatuur. Secure Connect verzamelt en analyseert gegevens van je bedrijfsmiddelen om je live gegevens, trends en waarschuwingen te geven via het web en onze mobiele app. Zie Secure Connect als een gebruiksvriendelijk SCADA-systeem met plug-and-play-installatie. U krijgt de juiste gegevens wanneer u deze nodig hebt en u kunt slimmere beslissingen nemen over hoe uw middelen worden gebruikt.

Secure Connect in Xylem Monitoring & Control Solutions 

Bekijk de praktijktoepassingen van hoe Secure Connect kan mixen en matchen met andere Xylem-oplossingen

  • Introductie van Xylem Secure Connect: laat Secure Connect voor u uitkijken

    Secure Connect is een digitale oplossing die uw pompstations of andere bedrijfsmiddelen bewaakt via een cloudgebaseerde app op uw mobiele apparaten. Krijg toegang tot live status, beheer uw apparaten en krijg gegevensgestuurde inzichten om slimme actie te ondernemen!

  • Xylem Secure Connect: Casestudy haven van Trelleborg

    De haven van Trelleborg is een grote haven voor het oprollen en afrollen in Zweden. Hier vindt u enkele van de meer dan 5000 pompen en waterinfrastructuursystemen die Xylem Secure Connect gebruiken. Bekijk hoe Secure Connect en Xylem Services de pompproblemen van de haven hebben opgelost en hun waterbeheer hebben verbeterd door verbinding te maken met het bestaande SCADA-systeem.

  • De technologie van Xylem stimuleert de emissiereductie van Schots water

    Als onderdeel van haar toewijding om tegen 2040 netto nul uitstoot te bereiken, is Schots water een partnerschap aangegaan met Xylem om honderden pompstations te upgraden met duurzame technologie. In een eerste proeftijd verminderde het Flygt Concertor-pompsysteem het ongeplande onderhoud met 99,8% en het energieverbruik met wel 60%. De Xylem Secure Connect digitale bewakingsservice voor pompstations heeft ook reactieve oproepen aanzienlijk verminderd.

Meer informatie

Hebt u nog vragen over Xylem Vue Secure Connect?

Neem contact op met het Xylem Vue Secure Connect-ondersteuningsteam

*  Required Field