It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Xylem Vue Secure Connect på varje nivå:

Xylems Smart Monitoring Platform – förbereder arbetskraften idag med motståndskraftig, datadriven drift och anslutna system på alla prestandanivåer.

Xylem Vue Secure Connect på varje nivå:

Xylem Vue Secure Connect – smart lösning för pumpstationer och vatteninfrastrukturtillgångar

Secure Connect är en digital tjänst som ger varningar och datadriven information från enheter anslutna till dina pumpstationer eller andra anläggningar.

När ett modem har installerats för att ansluta alla resurser kan du få en fullständig översikt över alla anslutna funktioner, när som helst, var som helst.

Ladda ned Secure Connect-broschyr

Fjärrinspektion av Secure Connect

Minska fysiska inspektioner av pumpstationer för avloppsvatten med upp till 50 %.

Med fjärrinspektion kan du utföra visuella inspektioner på distans och effektivt så att du kan spendera mindre tid på vägen och mer tid på kritiska uppgifter och förebyggande underhåll.

Märkesagnostik – Hårdvarusatsen, inklusive en kamera, nivågivare, effektmätare och modem, kan monteras på nästan alla pumpstationer.

Förbättra synligheten och fatta välgrundade beslut – När du är ansluten till Secure Connect får du tillgång till livevideo, ljud och data dygnet runt från dina tillgångar via ett användarvänligt gränssnitt.

Spara tid och förbättra inspektionsarbetsflödet – Utför inspektioner på flera pumpstationer på kort tid och håll reda på vilka jobb som ska utföras.

Vad gör Secure Connect mer än en realtidsövervaknings- och larmapp?

Anslutning och fjärråtkomst till data

Anslut enkelt dina tillgångar plug and play och få ytterligare insikter i dina system.

Färre fysiska inspektioner

Icke anslutna tillgångar behöver i allmänhet mer regelbundna fysiska kontrollbesök. Det kan vara en utmaning med en begränsad arbetsstyrka. Med Secure Connect kan du enkelt ansluta dina tillgångar, få insikter om deras driftstatus och avsevärt minska behovet av fysiska inspektioner.

Minskad risk för driftstopp

Utan realtidsdata om hur dina pumpar eller andra tillgångar fungerar kan du stöta på flera problem. Ett pumpfel utan din vetskap kan leda till oplanerade driftstopp eller spill.

Ökade förstagångsfixhastigheter

När ett problem uppstår i icke-anslutna tillgångar har du begränsad insikt i problemet. En tekniker kanske först måste bedöma situationen och komma tillbaka med rätt delar och verktyg, vilket leder till ytterligare driftstopp. Secure Connect hjälper till att identifiera vad som behövs innan du besöker webbplatsen.

Ökad effektivitet hos arbetskraften och avkastning på investeringen

Secure Connect hjälper operatörer att förstå olika aspekter som hälsa, effektivitet och risk i en population av anslutna tillgångar. Dessa insikter gör det möjligt för organisationer att optimera sina underhållsresurser och ge vägledning om var de kan investera för att maximera avkastningen på investeringen.

Secure Connect möjliggör snabba och smarta åtgärder

Secure Connect är en digital lösning för övervakning av resurser som pumpar, omrörare, UV-enheter och annan utrustning. Secure Connect samlar in och analyserar data från dina tillgångar för att ge dig livedata, trender och varningar via webben och vår mobilapp. Tänk på Secure Connect som ett lättanvänt SCADA-system med plug-and-play-installation. Du får rätt data när du behöver den, och du kan fatta smartare beslut om hur dina resurser används.

Secure Connect i Xylem Monitoring & Control Solutions 

Se verkliga tillämpningar för hur Secure Connect kan blandas och matcha med andra Xylem-lösningar

  • Vi presenterar Xylem Secure Connect: Låt Secure Connect se upp för dig

    Secure Connect är en digital lösning som övervakar dina pumpstationer eller andra tillgångar via en molnbaserad app på dina mobilenheter. Få åtkomst till livestatus, styr dina enheter och få datadrivna insikter för att vidta smarta åtgärder!

  • Xylem Secure Connect: Trelleborgs hamn, fallstudie

    Trelleborgs hamn är en stor roll-on- och roll-off-hamn i Sverige. Det är hem för några av de över 5 000 pumparna och vatteninfrastrukturtillgångarna med Xylem Secure Connect. Se hur Secure Connect och Xylem Services löste portens pumpproblem och förbättrade vattenhanteringen genom att ansluta till det befintliga SCADA-systemet.

  • Xylems teknik driver Scottish Waters resa mot minskade utsläpp

    Som en del av sitt åtagande att uppnå nollnettoutsläpp senast 2040 har Scottish Water gått samman med Xylem för att uppgradera hundratals pumpstationer med hållbar teknik. I ett första försök minskade Flygt Concertor-pumpsystemet det oplanerade underhållet med 99,8 % och minskade energiförbrukningen med upp till 60 %. Xylem Secure Connects digitala övervakningstjänst för pumpstationer har också minskat antalet reaktiva utryckningar betydligt.

Ta reda på mer

Har du fler frågor om Xylem Vue Secure Connect?

Kontakta Xylem Vue Secure Connects supportteam

*  Obligatoriskt fält