It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Costa Rica. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Configuración de ATU

No se necesitan configuraciones para el ATU. El dispositivo ya se ha configurado con el software OPTWin.

Para añadir la unidad en Secure Connect, prepare los siguientes datos.

Parámetro Ubicación en el software OPTWin
Dirección IP Definición de hardware > Red > Selección de red: GPRS principal
Número de puertos para cada tipo de puerto Configuración de E/S
Punto de datos relacionado con cada puerto Configuración de E/S
Para cada tipo de puerto:
– Dirección base Modbus
– Código de función
Definición de hardware > Modbus > Direccionamiento de salida
Rango de entrada para cada punto de datos analógicos * Inferior: Configuración de E/S > Escala baja
Superior: Configuración de E/S > Escala alta


Ejemplo: si el ATU está configurado para escalar el sensor de nivel de 0 mm a 5000 mm, el rango de entrada en Secure Connect se establece en “Bajo: 0” y “Arriba: 5000 mm”.