It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Côte d’Ivoire. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Configuration FPG 413 / FPG 414 / FPG 415

Utiliser l’IHM FOP 315 ou FOP 402 pour configurer l’appareil FPG 413, FPG 414 ou FPG 415.

  1. Allez dans Paramètres > Communication.
  2. Sélectionner Modbus RTU ou Modbus TCP.
  3. Définir les paramètres de communication.
Paramètre Réglage
Passerelle par défaut Les paramètres de communication via Ethernet.
Adresse IP 10.10.10.10
Masque de sous-réseau 255.0.0.0
Adresse du dispositif secondaire L’adresse Modbus sur le réseau.
Baud 9600
Bits d’arrêt 1
Parité Aucun
Port 502

 

Une perte de communication avec le bus de terrain peut arrêter les pompes. Pour éviter des arrêts de pompe imprévus, utiliser les paramètres suivants :

Paramètres → Alarmes → Pompe X → Perte de communication bus de terrain

Désactiver la pompe d'arrêt.