Il semblerait que vous venez de United States, mais le site actuel que vous avez sélectionné pour la visite est France. Voulez-vous changer de site ?

Oui, merci. No, je souhaite rester sur le site actuel.

Configuration SENECA Z-8AI

Le module doit être coupé avant d’être configuré.

  1. Configurer les paramètres Modbus à l’aide du commutateur DIP SW1.
    a) Régler le bauds.
Commutateur DIP position 1 Position du commutateur DIP 2 Baud
- - 9600
- Marche 19200
Marche - 38400
Marche Marche 57600
- - EEPROM

 

b) Définir l’adresse

Commutateur DIP position 3 Commutateur DIP position 4 Commutateur DIP position 5 Commutateur DIP position 6 Commutateur DIP position 7 Position du commutateur DIP 8 Adresse
- - - - - Mar 1
- - - - Marche - 2
- - - - Marche Marche 3
- - - Marche - - 4
- - - - - - ---
Marche Marche Marche Marche Marche Marche 63
- - - - - - EEPROM

 

c) Définir l’état du terminateur RS-485.

Position du commutateur DIP 10 Statut
-- Désactivé
Marche Activé

 

  1. Régler tous les interrupteurs DIP SW2 sur MARCHE afin de régler tous les ports d’entrée pour mesurer le courant.
    Secure Connect ne prend en charge le module SENECA Z-8AI que lorsqu’il est utilisé comme entrée pour un courant de 4 à 20 mA.
Position du commutateur DIP 1-8 Mode
-- Tension
Marche Intensité

 

  1. Pour configurer les canaux, mettez à jour les registres suivants à l'aide d'un outil Modbus. S'assurer que l'outil est conforme à vos exigences de sécurité et d'exploitation.

    Registres d'entrée électrique

    Plage : ±10000 [mV] pour la tension, ±20000 [μA] pour le courant

    Interprétation du registre : Word

     

    Entrée

    Totalisateur

    Entrée 1

    40014

    40015

    Entrée 2

    40020

    40021

    Entrée 3

    40026

    40027

    Entrée 4

    40032

    40033

    Entrée 5

    40038

    40039

    Entrée 6

    40044

    40045

    Entrée 7

    40050

    40051

    Entrée 8

    40056

    40057

     

    Enregistre la valeur à afficher ou l'échelle

    Plage : ±32000

    Interprétation du registre : Word

     

    Entrée

    Totalisateur

    Entrée 1

    40016

    40017

    Entrée 2

    40023

    40024

    Entrée 3

    40028

    40029

    Entrée 4

    40034

    40035

    Entrée 5

    40040

    40041

    Entrée 6

    40046

    40047

    Entrée 7

    40052

    40053

    Entrée 8

    40058

    40059

     

    Pour plus de détails sur les valeurs de registre et la configuration, consulter la documentation de l'appareil.

    https://www.seneca.it/media/6849154/mi00259-3-en.pdf