Installatie
OPC UA Connector installeren
OPC UA Connector is ontworpen om achter een privénetwerk te werken. Het blootstellen van de software aan het internet brengt beveiligingsrisico's met zich mee. Als de gebruiker al een versie vanOPC UA Connector heeftgeïnstalleerd, volgdan deeerste installatie of volgUpgrade OPC UA Connector.
Eerste installatie
De OPC UA Connector kan worden geïnstalleerd als eenWindows-service of in stand-alone modus. Ongeacht de installatiemethodemaakt deOPC UA Connector de map C:\\ProgramData\\OPC UA Connector om de gegevens op te slaan.
Windows-service
- Pak het gegevenOPC UA Connector zip-bestand uit in een map
- Voer service-installatie-start.bat uit
- OPC UA Connector is geregistreerd en start als eenWindows-service
Stand-alone modus
OPC UA Connector startniet automatisch na een herstart of wanneer een externe sessie wordt gesloten. De gebruiker moet de map C:\\ProgramData\\OPC UA Connector handmatig verwijderen wanneer de OPC UA Connector nietwordt gebruikt.
- Pak het gegevenOPC UA Connectorzip-bestand uit in een map
- Run: run.bat
OPC UA Connector upgraden
Dit hoofdstuk is van toepassing wanneer deOPC UA Connectoris geïnstalleerd als een Windows-service en er een eerdere installatie bestaat.
DeOPC UA Connector upgraden:
- Pak de nieuwe versie vanOPC UA Connector uitin een map. Het creëert twee OPC UA Connector-installaties:
| Installatie 1 | folderpath/opc-ua-connector-previous-version |
| Installatie 2 | folderpath/opc-ua-connector-new-version |
- Draai opc-ua-connector-new-version/service-installstart.bat
Het uitvoeren van het script installeert en start een nieuwe versie van de OPC UA Connector als een Windows-service.
OPC UA Connector stoppen
Dit gedeelte is van toepassing wanneer deOPC UA Connector als eenWindows-servicewordt uitgevoerd.
- Servicestop.bat uitvoeren
OPC UA Connector opnieuw starten
Dit gedeelte is van toepassing wanneer deOPC UA Connector als eenWindows-servicewordt uitgevoerd.
- Voer service-restart.bat uit
OPC UA Connector verwijderen
Dit gedeelte is van toepassing wanneer deOPC UA Connector als eenWindows-service isgeïnstalleerd.
Om deOPC UA Connector te verwijderen, voert u een van de volgende scripts uit:
| service-de-install.bat | Het verwijdert deOPC UA ConnectorWindows-service. |
| service-verwijderen-verwijderen-data.bat | Het verwijdert deOPC UA ConnectorWindows-service en de map C:\\ProgramData\\OPC UA Connector, dat de configuratie, certificaten en gegevens bevat die doorOPC UA Connector worden gebruikt. |
De gebruiker moet de map die het geëxtraheerde OPC UA Connector-distributiebestand bevat handmatig verwijderen.
communicatie inschakelen
- Open de Chrome-browser en navigeer naar deOPC UA ConnectorWeb UI.
http://localhost:8087 - Gebruik de standaardreferenties om in te loggen.
Opmerking: De standaardreferenties zijn onveilig, het is belangrijk om de referenties te wijzigen voordat u klanten toestaat verbinding te maken met OPC UA Connector.
| gebruikersnaam | admin |
| wachtwoord | wachtwoord |
- Na het inloggen vraagt deOPC UA ConnectorWeb UI om een wachtwoordwijziging als het standaardwachtwoord in gebruik is. Als het wachtwoord wordt gewijzigd, wordt de statusweergave weergegeven.
- Klik in het bovenste menu op dereferenties vanSecure Connect om naar de referentieweergave vanSecure Connect te gaan.
- Klik op deknopBewerken en voer eenklant-idenklantgeheim in. De klant-ID en het klantgeheim worden verstrekt door een vertegenwoordiger van Xylem.
- Klik opOpslaan , wacht 10 seconden en klik vervolgens opValideren .
- Erverschijnt een dialoogvenster met het berichtDe referenties zijn geldig. Als het dialoogvenster een fout weergeeft, betekent dit dat de klant-ID en het klantgeheim niet correct zijn. Neem contact op met een vertegenwoordiger vanXylem voor de geldige referenties.
Gebruikers toevoegen
Gebruikersrollen
Gebruikers inOPC UA Connectorkunnen een van de onderstaande rollen hebben:
| Rol | Beschrijving |
| Admin | Vertegenwoordigt een systeembeheerder die de applicatie zal configureren viaOPC UA ConnectorWeb UI en kan ook verbinding maken via OPC UA. |
| OpcUa lezen | Vertegenwoordigt een gebruiker of client die alleen verbinding maakt via OPC UA met alleen-lezen modus, maar geen toegang nodig heeft totOPC UA ConnectorWeb UI. |
| OpcUa lezen/schrijven | Vertegenwoordigt een gebruiker of klant die alleen verbinding maakt via OPC UA metde modusLezen/Schrijven, maar geen toegang nodig heeft totde OPC UA ConnectorWeb UI. |
| Kenmerk | Admin | OPCUA lezen | OPCUA-schrijven |
| Web UI-toegang | X | ||
| OPC UA Aflezen | X | X | |
| OPC UA R/W | X | X | X |
Een gebruiker aanmaken
- Navigeer en log in opOPC UA ConnectorWeb UI.
- Klik in het bovenste menu opGebruikers .
- Klik op deknop Gebruikertoevoegen.
- Vul de vereiste gebruikersinformatie in en klik opOpslaan .
Aansluiten via OPC UA
Vereisten: OPC UA Connector-server is ingesteld en actief. Raadpleeg communicatieinschakelen voor meer informatie
- Configureer uw OPCUA-client om verbinding te maken met de volgende URI: opc.tcp://[IP of computernaam]:52531/OPCUA/opcua-connector
- Voer het eindpunt in de OPC UA-client in.
- De gebruiker moet de IP en de computernaam in de URL vervangen op basis van deOPC UA Connector-serverinstelling. Kopieer en plak de url niet.
- Alle beschikbare eindpunten staan vermeld onderStatus > eindpuntlink .
- Geef de referenties van een gebruiker die is aangemaakt in het gedeelte Gebruikerstoevoegen.
- Kies een van de ondersteunde beveiligingsbeleidslijnen:
| Beveiligingsbeleid | Paraaf | Ondertekenen en versleutelen |
| Basic256SHA256 | X | X* |
| Basic256 | X |
* Aanbevolen voor de beste veiligheid
Wanneer een OPC UA-client voor het eerst verbinding probeert te maken met de OPC UA Connector, wordt het antwoord Bad_SecurityChecksFailed(0x80130000) ontvangen. Standaard wordt het clientcertificaat niet vertrouwd door de server. De gebruiker moet deOPC UA Connector configureren om het certificaatte vertrouwen:
- Navigeer en log in opOPC UA ConnectorWebUI.
- Klik in het bovenste menu opCertificaten .
- Navigeer naar het tabblad Afgewezen .
- Zoek het certificaat dat u wilt vertrouwen en klik op het pictogram Certificaat van deTrust-server.
Een klantcertificaat kan ook worden verplaatst vanVertrouwdnaar Afgewezen of zelfs worden verwijderd indien nodig.
Secties OPC UA Connector-handleiding