Installation
Installera OPC UA Connector
OPC UA Connector är konstruerad för att arbeta bakom ett privat nätverk. Om programvaran exponeras för internet innebär det säkerhetsrisker. Om användaren redan har en version avOPC UA Connectorinstallerad följer duförstinstallationen, annarsUppgradera OPC UA Connector.
Förstagångsinstallation
OPC UA Connector kan installeras som enWindows-tjänst eller i fristående läge. Oavsett installationsmetodskaparOPC UA Connector mappen C:\\ProgramData\\OPC UA Connector för att lagra data.
Windows-tjänst
- Packa upp den angivnaOPC UA Connector-zipfilen i en mapp
- Kör service-install-start.bat
- OPC UA Connector är registrerad och startar som enWindows-tjänst
Fristående läge
OPC UA Connector startarinte automatiskt efter en omstart eller när en fjärrsession stängs. Användaren måste ta bort mappen C:\\ProgramData\\OPC UA Connector manuellt när OPC UA Connectorinte används.
- Packa upp den angivnaOPC UA Connector-zipfilen i en mapp
- Kör: Run.bat
Uppgradera OPC UA Connector
Det här avsnittet gäller närOPC UA Connectorär installerad som en Windows-tjänst och en tidigare installation finns.
Så här uppgraderar duOPC UA Connector:
- Packa upp den nya versionen avOPC UA Connectori en mapp. Det skapar två OPC UA Connector-installationer:
| Installation 1 | folderpath/opc-ua-connector-previous-version |
| Installation 2 | folderpath/opc-ua-connector-new-version |
- Kör opc-ua-connector-new-version/service-installstart.bat
När skriptet körs installeras och startas en ny version av OPC UA Connector som en Windows-tjänst.
Stoppa OPC UA Connector
Det här avsnittet gäller närOPC UA Connectorkörs som enWindows-tjänst.
- Kör servicestopp.bat
Starta om OPC UA Connector
Det här avsnittet gäller närOPC UA Connectorkörs som enWindows-tjänst.
- Kör service-omstart.bat
Avinstallera OPC UA Connector
Det här avsnittet gäller närOPC UA Connectorhar installerats som enWindows-tjänst.
Om du vill avinstalleraOPC UA Connectorkör du ett av följande skript:
| service-avinstallation.bat | Den raderarOPC UA ConnectorWindows-tjänsten. |
| service-avinstallera-radera-data.bat | Den tar bortOPC UA ConnectorWindows-tjänsten och mappen C:\\ProgramData\\OPC UA Connector, som innehåller konfiguration, certifikat och data som används avOPC UA Connector . |
Användaren måste manuellt ta bort mappen som innehåller den extraherade OPC UA Connector-distributionsfilen.
Aktivera Secure Connectkommunikation
- Öppna kromläsaren och navigera tillOPC UA Connector-webbgränssnittet.
http://localhost:8087 - Använd standardinloggningsuppgifterna för att logga in.
Obs! Standardinloggningsuppgifterna är osäkra. Det är viktigt att ändra uppgifterna innan klienterna kan ansluta till OPC UA Connector.
| användarnamn | admin |
| lösenord | lösenord |
- Efter inloggningen berOPC UA Connector-webbgränssnittet om en ändring av lösenordet om det förvalda lösenordet upptäcks att det används. Om lösenordet ändras visas statusvyn.
- I den översta menyn klickar du påSecure Connectsinloggningsuppgifter för att navigera till vynmed Secure Connectsinloggningsuppgifter.
- Klicka påknappenRedigera och angeklient-IDochklienthemlighet . Kund-ID och kundhemlighet tillhandahålls av en Xylem-representant.
- Klicka påSpara , vänta i 10 sekunder och klicka sedan påValidera .
- En dialogruta med meddelandetInloggningsuppgifterna är giltigavisas. Om dialogrutan visar ett fel innebär det att kund-ID och kundhemligheter inte är korrekta. Kontakta enXylem-representant för giltiga referenser.
Lägg till användare
Användarroller
Användare iOPC UA Connectorkan ha en av rollerna nedan:
| Roll | Beskrivning |
| Admin | Representerar en systemadministratör som konfigurerar programmet viaOPC UA ConnectorWeb UI och kan även ansluta via OPC UA. |
| OpcUa läs | Representerar en användare eller klient som endast ansluter via OPC UA med skrivskyddat läge men som inte kräver åtkomst tillOPC UA Connectorwebbgränssnitt. |
| OpcUa läs/skriv | Representerar en användare eller klient som endast ansluter via OPC UA medläs/skriv-läge men som inte kräver åtkomst tillOPC UA Connectorwebbgränssnitt. |
| Egenskap | Admin | OPCUA läs | OPCUA skriv |
| Webbgränssnittsåtkomst | X | ||
| OPC UA läs | X | X | |
| OPC UA R/V | X | X | X |
Skapa en användare
- Navigera och logga in iOPC UA Connector-webbgränssnittet.
- Klicka påAnvändare i den översta menyn.
- Klicka påknappenLägg till användare.
- Fyll i den nödvändiga användarinformationen och klicka påSpara .
Anslut via OPC UA
Krav: OPC UA Connector-servern har ställts in och körts. Mer information finns iAktivera Secure Connectkommunikation
- Konfigurera din OPCUA-klient för att ansluta till följande URI: opc.tcp://[IP eller datornamn]:52531/OPCUA/opcua-anslutning
- Ange slutpunkten i OPC UA-klienten.
- Användaren måste ersätta IP-adressen och datornamnet i URL-adressen baserat påOPC UA Connector-serverinställningen. Kopiera och klistra inte in URL-adressen.
- Alla tillgängliga slutpunkter listas underStatus > slutpunktslänk .
- Ange inloggningsuppgifterna för en användare som skapats i avsnittetLägg till användare.
- Välj en av de säkerhetspolicyer som stöds:
| Säkerhetspolicy | Signatur | Signera och kryptera |
| Basic256SHA256 | X | X* |
| Basic256 | X |
* Rekommenderas för bästa säkerhet
När en OPC UA-klient försöker ansluta till OPC UA Connector för första gången tas svaret Bad_SecurityChecksFailed(0x80130000) emot. Som standard är klientcertifikatet inte tillförlitligt för servern. Användaren måste konfigureraOPC UA Connectorför att lita på certifikatet:
- Navigera och logga in påOPC UA ConnectorWebUI.
- Klicka påCertifikat i den översta menyn.
- Navigera till flikenAvvisad .
- Hitta certifikatet att lita på och klicka på ikonenFörlitaservercertifikat.
Ett klientcertifikat kan också flyttas frånTrustedtillRejected eller till och med tas bort vid behov.
Avsnitt i OPC UA Connector-guiden