It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

ATG UV™ Systèmes

Des systèmes de désinfection UV et des ensembles de traitement d'eau écologiques et sans produits chimiques

 ATG UV™ Systèmes

Produits et Services

  • Le système d’UV à moyenne pression le plus compact au monde pour les besoins en eau potable et...

  • Présentation de la dernière gamme d’UV basse pression conçue pour un traitement efficace de l’eau...

  • Systèmes UV en ligne compacts et à moyenne pression pour la désinfection de l’eau potable et des...

Demande d’informations supplémentaires

Contactez Xylem pour des informations supplémentaires sur des solutions disponibles.

À propos d’ATG UV

Evoqua s’efforce de trouver des solutions efficaces, moins coûteuses pour le traitement des eaux municipales, des piscines publiques, et d’industries variées. Evoqua s’engage à maintenir des standards de qualité que les utilisateurs attendent d’un fournisseur de renom. Les normes de traitement sont de plus en plus exigeantes, en lien avec la menace de développement de résistances des micro-organismes aux produits chimiques, et il est donc primordial de choisir un fabricant de générateur UV en qui vous pouvez avoir confiance. En offrant du matériel fabriqué dans les règles de l’art, bénéficiant d’une grande expérience, Evoqua a une expertise complète pour proposer des solutions de traitements ultraviolets pour une vaste gamme d’applications ; traitant par exemple des débits jusqu’à 5000 m3/h avec un seul appareil.

Depuis sa fondation en 1981, Atg UV a eu une croissance exponentielle et peut se targuer d’avoir des installations dans le monde entier. Partout où les UVs sont nécessaires, vous verrez Evoqua proposer les solutions les plus avancées.