It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Enable high contrast mode

三场直播火热开启 | 微电子行业的超纯水应用

更有千元红包等你来拿

微电子行业正朝着无需化学品的超纯水生产方向发展。随着技术的发展,反渗透(RO)和连续电去离子(CEDI)在微电子超纯水系统里越来越普遍地被采用,而不是使用传统的离子交换(阳床、阴床和混床)技术。

懿华水处理旗下IONPURE®品牌,作为世界上最先将CEDI技术商业化的品牌,最近,全新推出应用于微电子行业超纯水工艺中的重磅新品。
 
IONPURE® VNX-ULTRA 大流量连续电去离子(CEDI)膜堆
专为满足微电子行业的高脱硼和高质量要求进行了性能优化。

直播时间: 7月06号(周三), 上午10:00-11:00

演讲人: 曾勇 技术部经理

演讲主题: 全新的IONPURE® VNX-ULTRA 如何实现99.8%的硼去除率
 
全新的ATG™ UV VT TOC系列 专为微电子行业超纯水工艺中去除TOC而设计
高性能185nm TOC去除灯,超16,000小时的灯管使用寿命,Spectra 3 控制系统。更多精彩产品亮点,敬请期待紫外线直播专场。

直播时间: 7月13号(周三), 上午10:00-11:00

演讲人: 赵高平 工业消毒业务销售经理

演讲主题: 全新ATG™ UV VT 系列产品降低微电子超纯水工艺中的TOC
 
懿华助力微电子行业超纯水制备
欲了解微电子行业超纯水制备流程,以及去离子技术的演化过程,精彩直播专场三,不容错过!

直播时间: 7月20号(周三), 上午10:00-11:00

演讲人: 武映博 工业团队南区销售经理

演讲主题: 懿华助力微电子行业超纯水制备