您似乎来自United States,但您选择访问的当前网站是China。是否更换网站?

是,请更换! 否,停在当前网站。

Enable high contrast mode

创新的 Powertron 技术

Evoqua 将创新技术融入升级的 Pacific Ozone™ 产品阵容

Powertron 是我们最新的创新技术,旨在帮助您最大限度地提高运营效率,现已集成到完整的臭氧产品线中。这种新颖的电源设计提供了一种新的方法,能够精确控制臭氧产量并降低能耗。

这项先进的技术具有100%线性调节能力,其强大的、稳健的设计确保了更稳定、更安静的性能。该设计提供了革命性的和精确的电极电源控制,使得电极能够产生电晕而不会生成废热。该设计允许对电气参数进行单独监控以可靠地、高效地使用能源,同时提高性能并减少维护需求。

通过集成新的 Powertron 技术,客户现在还将享受到以下好处 :

  • 优化进气,为您的运营提供高效和可持续的解决方案
  • 最大产量增加,同样的价格可以获得更多的臭氧
  • 改进的设计,以简化日常操作,并在需要时提高现场服务能力
  • 更稳定的性能,可重复性高的运行工艺,简化验证并提供始终如一的消毒
  • 运行更安静,改善设施的环境