Comment réduire efficacement la consommation d’eau des piscines municipales

La réduction de la consommation d'eau est un enjeu majeur pour la préservation de notre planète. Si les piscines municipales ne sont pas nommément citées dans les 53 mesures du Plan eau présenté par le Président Macron à Savines-le-Lac le 30 mars dernier*, il est évident qu’elles devront être incluses dans les 10% d’économies d'eau qui sont exigées des collectivités comme de tous les acteurs économiques. Cependant, réduire la consommation d'eau tout en maintenant la qualité requise par la réglementation peut sembler complexe.
Il existe une technologie éprouvée pour y parvenir : les filtres à perlite Defender®.
Ces filtres permettent de réduire la consommation d'eau chauffée et traitée dans les piscines municipales de manière significative, jusqu'à 80% en moyenne en prenant en compte les apports d’eau fraîche de 30 litres par nageur réglementaires. Ils nécessitent en effet très peu d'eau de rinçage, moins d'un litre par nageur et par semaine, tout en atteignant des capacités de filtration de l'ordre du micron. Ainsi, le principal poste de consommation d'eau d'une piscine, le rinçage des filtres, est réduit de manière drastique, tout en évitant de fait la consommation d’énergie liée au réchauffement de cette eau.
De plus, grâce à la perlite, la pression nécessaire pour filtrer l’eau est réduite par rapport au sable, réduisant la consommation électrique de la filtration entre 30% et 50%. Cela qui représente environ 4 MWH par an sur une piscine municipale de taille moyenne. Et grâce à leur encombrement réduit, inférieur à 1,57 m de diamètre, les filtres Defender® s'intègrent facilement dans une installation existante, sans nécessiter de travaux de construction importants. Il n'est donc pas étonnant que les filtres à perlite Defender® équipent des centaines de bassins, en équipement neuf ou en rénovation.
Si vous êtes à la recherche d'une solution éprouvée pour économiser de l'eau et de l'énergie dans votre piscine municipale et pour écarter le risque de fermeture administrative en cas de pénurie, les filtres à perlite Defender® constituent une option intéressante à envisager. Ils permettent de réduire la consommation d'eau de manière significative, bien au-delà de 10%, tout en répondant aux exigences de qualité de la réglementation en vigueur et en réduisant au passage votre facture d’énergie de manière substantielle.
* Président Macron 2023, Présentation du Plan Eau, 30-03-2023, Savines-le-Lac
https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2023/03/30/presentation-du-plan-eau