现场生成次氯酸钠溶液,投资回报率超预期
挑战
为适应白云区经济社会飞速发展的用水需求,缓解城市建设发展带来的用水需求与水厂建设滞后之间的供需压力,助力白云区纵深推进“产业新城、品质白云”建设,进一步健全完善城市供水安全保障体系,贵阳水务集团白云水务有限公司在艳山红水厂及配套管网改造(一期)取得初步成效的基础上,于2020年7月启动艳山红水厂及配套管网改造(二期)工程项目建设。
该项目主要建设内容包括艳山红水厂现有送水泵房和原水提升泵房工艺改造、新建日供水能力5万吨的水处理系统以及水厂供水范围内的白云村、鸡场村等五千余户城中村配水管道和计量水表设施更新改造建设。项目建成后水厂日处理能力可达到10万吨,供水可靠性得到进一步提高,为贵阳市北部城区经济快速发展提供坚实的供水保障。
解决方案
OSEC® B Plus 系统可根据现场需求生产次氯酸钠溶液,通过电解盐水,可以生成浓度为0.8%的次氯酸钠溶液,该过程仅消耗水、盐和电,适用于任何需要加氯进行消毒的场景。
本项目中使用了2套懿华的OSEC® B Plus次氯酸钠发生系统,出厂水水质达到国家生活饮用水卫生标准。OSEC® B Plus 系统生产的次氯酸钠溶液的浓度低,从而将高浓度(10%-15%)的次氯酸钠溶液容易出现的腐蚀和降解(储存期间有效氯的损失)问题降低到了最低程度。
结果
OSEC® B Plus 系统可根据现场需求生产次氯酸钠溶液,通过电解盐水,可以生成浓度为0.8%的次氯酸钠溶液,该过程仅消耗水、盐和电,适用于任何需要加氯进行消毒的场景。

本项目中使用了2套懿华的OSEC® B Plus次氯酸钠发生系统,2021年12月底运行至今,运行盐耗达到了2.82kg/Cl2,比设计盐耗节省6%,运行电耗为3.9kw/Cl2,比设计电耗节省7%。出厂水水质达到国家生活饮用水卫生标准。OSEC® B Plus 系统生产的次氯酸钠溶液的浓度低,从而将高浓度(10%-15%)的次氯酸钠溶液容易出现的腐蚀和降解(储存期间有效氯的损失)问题降低到了最低程度。