It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Puerto Rico. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Rediseñada. Reimaginada. Reforzada.

Cuando se trata de eficiencia para el control de agua, las bombas Flygt son un sinónimo de potencia y rendimiento.

Rediseñada. Reimaginada. Reforzada.

  Descubre la Flygt 2450: Una verdadera innovación en gestión de agua para la minería 

Respaldada por la sólida experiencia en ingeniería de Xylem, la NUEVA Flygt 2450 es la primera y única bomba de alta presión totalmente sumergible del mercado, diseñada para simplificar el bombeo de agua altamente abrasiva en operaciones mineras. Con una eficiencia, rendimiento y durabilidad incomparables, esta incorporación a la Serie 2400 de Flygt —junto con la Flygt 2401— transforman por completo la forma de manejar el agua en la minería.

15 minutos

para acceder al sistema hidráulico de la bomba, garantizando un fácil mantenimiento.

6,000 horas

entre inspecciones, maximizando la vida útil

Hasta un 70%

de eficiencia hidráulica en alta presión: una novedad en el bombeo de aguas residuales

Más de 40 años

de la fiabilidad y durabilidad de Flygt

Vive la diferencia de la Flygt 2400

Ingeniería revolucionaria hoy, operación más simple mañana

  Cuando los operadores mineros necesitan drenaje y buscan tranquilidad, las Flygt 2450 y 2401 de Xylem lo hacen posible. Su eficiencia, simplicidad, ahorro de costos y seguridad permiten enfocarse en los objetivos de productividad, incluso en los entornos más exigentes.

Descubre las últimas novedades de la Serie Flygt 2400.

-

Ponte en contacto con el equipo de Flygt

*  Required Field