It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Dominican Republic. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Descubra la gama de bombas de pozo de Lowara, una marca de Xylem

La gama de bombas de pozo Lowara es una línea de bombas sumergibles de vanguardia, diseñadas para ofrecer un alto rendimiento y una alta eficiencia energética en la gestión del agua en diversas aplicaciones, especialmente en la extracción de agua subterránea. Esta gama es conocida por su durabilidad, facilidad de uso y mínimos niveles de mantenimiento, lo que la convierte en una opción preferible para numerosas aplicaciones en los sectores agrícola, industrial y en las instalaciones públicas de suministro de agua.

Una bomba de pozo eficiente para cada necesidad

Como explica Nicolo Santon, director de formación técnica de Xylem para Lowara, «una bomba de pozo es un dispositivo que se utiliza para elevar el agua desde un estrecho conducto excavado en el suelo. Las bombas de pozo se utilizan principalmente para extraer agua subterránea de pozos profundos y están diseñadas para estar completamente sumergidas en el agua. La gama de bombas de pozo Borehole Lowara ofrece soluciones para instalaciones tanto a pequeña como a gran escala, independientemente de las necesidades de agua.
 
«Dentro de nuestra gama de bombas de pozo, que varía de 4« a 12», ofrecemos actualmente caudales de hasta 520 m3/h y alturas de hasta 545 m», continúa Nicolo Santon.

  • 4” e-GS
  • 5” Scuba
  • 6” Z6” – ZN6”
  • 8” Z8” – ZR8”
  • 10" Z10" - ZR10"
  • 12" Z12" - ZR12"

Ofrecemos versiones con motor encapsulado o rebobinable, de 4« a 12», con potencias de 0,37 kW a 300 kW, disponibles con alimentación monofásica o trifásica y con velocidad variable.

Ventajas y características

Eficiencia energética:

La serie Borehole está diseñada para funcionar con el mínimo consumo de energía. Su eficiencia se ve mejorada por el avanzado diseño de la hidráulica y el motor, lo que contribuye a reducir los costes operativos a largo plazo.

Durabilidad:

Fabricada con materiales de alta calidad resistentes a la corrosión, como el acero inoxidable, la gama está diseñada para garantizar un rendimiento a largo plazo en entornos difíciles. La carcasa de la bomba, el eje del motor y otros componentes clave están fabricados para resistir el desgaste y la corrosión, lo que garantiza una larga vida útil incluso en condiciones complejas.

Diseño compacto:

Las bombas están diseñadas para adaptarse a pozos de diámetro reducido, lo que las hace adecuadas para instalaciones con espacio limitado. Esto permite una mayor flexibilidad de instalación en diferentes contextos.

Tecnología de bombeo avanzada:

La gama presenta sistemas hidráulicos avanzados que optimizan el flujo de agua y la presión. Estas bombas garantizan un suministro de agua fluido y constante, lo que las hace adecuadas tanto para usos continuos como intermitentes.

Facilidad de instalación y mantenimiento:

El diseño de la serie Borehole hace que la instalación y el mantenimiento sean sencillos e intuitivos. Las bombas son fáciles de usar, con instrucciones claras de montaje y componentes fácilmente sustituibles, lo que reduce el tiempo de inactividad y simplifica el mantenimiento.

Posibles aplicaciones

Riego agrícola: extracción de agua subterránea para el riego de cultivos, pastos y otras actividades agrícolas.
 
Suministro de agua industrial: suministro de agua para procesos industriales, como la producción, la refrigeración y el lavado.
 
Suministro público de agua: suministro de agua potable o riego de zonas urbanas.
 
Uso residencial: Para viviendas o complejos residenciales cuya disponibilidad de agua depende de pozos para usos cotidianos como beber, lavarse o limpiar.
 
Tratamiento de agua y desalinización: Nuestras bombas se utilizan en plantas de tratamiento de agua o en plantas de desalinización para bombear agua de pozos profundos.

Historias de instalaciones exitosas

Instalación de riego agrícola en España: Una gran explotación agrícola en España tenía dificultades para regar sus extensos campos con una fuente de agua fiable y de alta eficiencia energética. Tras la instalación de las bombas Borehole, la empresa pudo extraer agua de forma eficiente de sus pozos profundos, reduciendo significativamente los costes de riego y manteniendo un óptimo nivel de presión de agua en toda la zona. El ahorro energético y el reducido mantenimiento de las bombas se tradujeron en ahorros operativos a largo plazo.
 
Suministro de agua residencial en Italia: Un complejo residencial italiano necesitaba un suministro de agua fiable y de alta eficiencia para sus viviendas, teniendo en cuenta los elevados costes energéticos de la región. La instalación de varias bombas Lowara de pozo garantizó un suministro de agua estable desde los pozos profundos de la comunidad, mientras que la alta eficiencia energética de las bombas contribuyó a reducir los costes anuales de electricidad en un 30 %. La instalación logró mantener un nivel de presión de agua constante y reducir la necesidad de mantenimiento frecuente.
 
Extracción industrial de agua en Australia: En una mina de Australia, la serie Borehole se utilizó para extraer agua subterránea para su uso en las operaciones. La mina estaba sufriendo altos costes energéticos debido al uso de bombas ineficientes. La instalación ayudó a reducir el consumo de energía en un 25 %, al tiempo que garantizaba una extracción fiable de agua incluso en los momentos de máxima demanda. La ventaja adicional de las funciones integradas de supervisión y protección permitió a la empresa minera gestionar de forma proactiva su sistema de bombeo, evitando averías y reduciendo los tiempos de inactividad.
 
Suministro de agua en una empresa de servicios públicos del Reino Unido: Una empresa de servicios públicos del sector del agua en el Reino Unido necesitaba mejorar la sostenibilidad del proceso de extracción de agua subterránea, reduciendo su impacto medioambiental. La instalación de algunas bombas de la serie Borehole de Lowara satisfizo las necesidades de eficiencia y bajo mantenimiento del cliente. Tras la instalación, la empresa de agua observó una reducción significativa del consumo de energía y la capacidad de las bombas para adaptarse a las variaciones de la demanda contribuyó a estabilizar el suministro de agua durante los períodos de alta demanda.

La serie Borehole de Lowara ofrece soluciones potentes y energéticamente eficientes para una amplia variedad de aplicaciones de bombeo de agua, desde uso residencial hasta industrial. Su durabilidad, ahorro de energía y diseño de bajo mantenimiento la convierten en una opción conveniente para quienes desean gestionar las aguas subterráneas mejorando los procesos de extracción de agua. Con casos de éxito demostrados en numerosas instalaciones en todo el mundo, la gama sigue proporcionando soluciones de bombeo fiables, sostenibles y eficientes, como se ilustra también en este caso: «La solución de Xylem ayuda a una empresa de servicios públicos italiana a reducir en un 30 % el consumo energético de las bombas sumergidas».