Det verkar som om du kommer från United States, men den webbplats du valt att besöka är Sweden. Vill du byta webbplats?

Ja tack! Nej, jag vill stanna på den nuvarande

Enable high contrast mode
Gamla rör, moderna lösningar: hur Hot Springs sänkte vattenförlusten med 50 %

Gamla rör, moderna lösningar: hur Hot Springs sänkte vattenförlusten med 50 %

Staden Hot Springs i Arkansas hade ett problem under marken – miljontals liter behandlat vatten försvann varje dag. Vem var boven? Gamla rör och oupptäckta läckage. Idag har staden återfått kontrollen med avancerad digital teknik som reducerat förlusten av icke-intäktsgenererande vatten från 44 % till 24 %.

Hot Springs ligger i centrala Arkansas med cirka 38 000 invånare, men vattensystemet måste också tillgodose behoven från miljontals turister varje år som besöker deras historiska badhus och naturligt varma vattenkällor. Att hantera stadens vattenresurser på ett effektivt sätt är viktigt för både lokalsamhället och de otaliga turisterna som besöker de vackra källorna varje år.

Utmaningen med gammal infrastruktur och förlust av icke-intäktsgenererande vatten

Precis som många andra gamla städer tampas Hot Springs med åldrande infrastruktur, inklusive ett komplext nätverk med vattenledningar där vissa är över 140 år gamla, utspridda över bergig terräng. Med vattendistributionsledningar som täcker 1 485 kvadratkilometer var det svårt att upptäcka läckor, vilket ledde till stora förluster av behandlat vatten. Avloppsförvaltningen var fast beslutna att åtgärda problemet, och de hittade en lösning som gav fortlöpande övervakning och tidig upptäckt av läckor.

”Vi upptäckte ett stort problem med en 60 cm lång vattenledning under rutinarbetet för läckagesyning”, sa Monty Ledbetter, Director of Utilities för City of Hot Springs. ”En trasig avluftningsventil ledde till enorma vattenförluster på nästan 15 miljoner liter per dag. Tack vare vår avancerade teknik för läckagedetektering identifierade vi problemet snabbt och stoppade läckan för att förhindra större förluster.”

Sänker förlusten av icke-intäktsgenererande vatten med nästan 50 %

Hot Springs resa mot bättre läckagedetektering påbörjades 2011 när staden beslutade att man skulle byta ut gamla mätare mot avancerad infrastruktur för mätning. Detta omfattande Sensus iPERL® vattenmätare för bostäder som anslöts till kommunikationsnätverket FlexNet®. Med den här lösningen kunde staden samla in och skicka precisionsavläsningar i realtid och upptäcka läckage snabbare än någonsin tidigare.

Därefter driftsatte Hot Springs 30 portabla akustiska avlyssningsenheter i vattennätverket. Enheterna övervakar ändringar i ljudfrekvenser inom ledningar över natten, och rapporterar sedan flödesförhållanden och möjliga läckage direkt till avloppsförvaltningen via FlexNet.

Avloppsförvaltningen fortsatte sin digitala transformation med implementeringen av virtuella distriktsmätområden med Xylem Vue, en integrerad programvara och analysplattform. Detta hjälper staden att hitta läckorna snabbare och åtgärda dem innan de blir allvarliga.

”Med Xylem Vue reagerar vi inte bara på läckage”, sa Ledbetter. ”Vi detekterar dem proaktivt innan de blir stora problem. Förmågan att avgränsa problemområden i realtid sparar mycket pengar och tid.”

Genom att kombinera kraften från dessa lösningar kan Hot Springs nu övervaka vattendata i hela sitt nätverk på ett tillförlitligt sätt. De tidiga resultaten ser lovande ut, men de är inte färdiga här. Staden planerar på att utöka sina virtuella zoner och sänka förlusten av icke-intäktsgenererande vatten ännu mer med målet att landa på 10 %. Arbetet hjälper dem att säkra pålitlig, prisvärd vattenförsörjning för alla i staden, även under den mer krävande turistsäsongen.

Läs mer om framtidens smarta vattenmätning.