It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Attiva la modalità ad alto contrasto

Soluzioni DAF in noleggio

Noleggia unità Dissolved Air Flotation e sistemi personalizzati dai nostri esperti locali DAF

Noleggia un sistema DAF per il trattamento delle acque reflue – veloce e semplice

Noleggiare un sistema di Dissolved Air Flotation (DAF) per il trattamento delle acque reflue è facile ed efficiente. Le nostre soluzioni DAF sono progettate per soddisfare le tue esigenze temporanee di trattamento, sia per noleggi a breve termine che per contratti a lungo termine.

Sistemi completi di trattamento acque reflue DAF

Le nostre soluzioni estese per il trattamento delle acque reflue con DAF possono includere:

  • Unità DAF per il trattamento delle acque reflue
  • Vasche miscelatrici e vasche di decantazione
  • Pompe e nastri trasportatori
  • Chiarificatori mobili
  • Passerelle e altra attrezzatura necessaria

Un preventivo di progetto viene fornito entro 24 ore e il tuo sistema DAF può essere spedito rapidamente secondo l’accordo.

Settori che serviamo

I nostri noleggi di unità DAF supportano diversi settori, tra cui:

  • Food & Beverage – Trattamento acque di processo e reflue
  • Fracking & Mining – Trattamento acque industriali
  • Centrali elettriche – Supporto durante fermate e manutenzioni straordinarie
  • Oil, Gas & Chemical – Trattamento temporaneo delle acque reflue
  • Trattamento acque municipali – Gestione fioriture algali e sostituzione chiarificatori
  • Altri settori – Dove un sistema DAF sostituisce un chiarificatore durante la manutenzione

Caratteristiche delle nostre unità DAF per acque reflue

Le nostre unità DAF forniscono un trattamento efficiente delle acque reflue con:

  • Tre modelli DAF: RT-50, RT-100, RT-240 (portate da 100 a 1000 GPM)
  • Struttura in acciaio inossidabile resistente
  • Tubo di flocculazione integrato per una separazione ottimale
  • Quadro elettrico pre-cablato per un’installazione rapida
  • Supporto continuo per tutta la durata del noleggio
  • Semplice da utilizzare – basta collegare alle linee di processo e all’alimentazione 460VAC

Sistemi estesi di trattamento acque DAF disponibili

Per un setup completo di trattamento delle acque reflue DAF, offriamo:

  • Vasche miscelatrici e vasche di decantazione
  • Pompe e nastri trasportatori
  • Chiarificatori mobili
  • Passerelle e accessori

Qualunque siano le tue esigenze, i nostri sistemi DAF assicurano un trattamento efficace delle acque reflue e un effluente di alta qualità.