Por lo que parece, viene de United States, pero el sitio actual que ha seleccionado para visitar es Spain. ¿Desea cambiar de sitio?

Sí, por favor. No, mantenerme en el sitio actual

Circuladoras Lowara: La solución perfecta para fontaneros e instaladores

En el sector de los edificios comerciales y residenciales, los fontaneros e instaladores se enfrentan a diario a diversos desafíos: espacios de instalación reducidos, bombas que no funcionan correctamente, pérdidas de calor, ruidos excesivos, problemas de caudal, corrosión y, en los peores casos, obstrucciones.

Estas dificultades a menudo requieren intervenciones repetidas, provocadas por problemas que no se resolvieron completamente durante la primera visita.

“Colaboramos con fontaneros e instaladores de todo el mundo, y sus necesidades son claras: bombas fáciles de instalar, fiables y que minimicen las llamadas de asistencia”, afirma András Kovács, Senior Product Manager de Circuladores.

“Las circuladoras Lowara ecocirc están diseñadas precisamente para responder a estas necesidades, con un enfoque centrado en quienes las seleccionan, las instalan y realizan su mantenimiento”.

¿Por qué las circuladoras Lowara son la elección ideal para los profesionales del sector hidráulico?

  • Instalación rápida y sencilla Los instaladores valoran la rapidez y facilidad del montaje. El mando de control único, las dimensiones compactas y el purgado automático del aire facilitan la instalación incluso en las intervenciones más complejas y en espacios reducidos.

  • Diseñados para situaciones reales La tecnología patentada anti-bloqueo ayuda a prevenir fallos causados por lodos y magnetita, problemas comunes en los sistemas más antiguos. La protección contra el funcionamiento en seco y la estructura robusta aumentan la fiabilidad y reducen la necesidad de mantenimientos posteriores.

  • Eficiencia energética superior En comparación con las antiguas circuladoras de velocidad fija, los modelos ecocirc de Lowara permiten un ahorro energético de hasta el 80%, ayudando a cumplir con las normativas de eficiencia y reduciendo significativamente los costes operativos.
    En una vivienda típica alemana de 120 m² con cuatro residentes, a menudo se utilizan dos circuladoras (una para calefacción y otra para recirculación de agua caliente sanitaria). Sustituyéndolas por un solo modelo Lowara ecocirc, es posible reducir el consumo energético en unos 600 kWh al año, ahorrando hasta 210 € en la factura.
    Esto equivale a una reducción anual de aproximadamente 200 kg de CO₂, lo que corresponde a más de 1.200 km recorridos en un coche de gasolina, con un impacto positivo tanto económico como ambiental.

Los ahorros energéticos son indicativos y se basan en la comparación con los circuladores tradicionales de velocidad fija que operan en condiciones similares. Los ahorros reales pueden variar según el diseño del sistema, los patrones de uso y los precios locales de la electricidad.

  • Diseñadas y fabricadas en Europa Cada circuladora Lowara está diseñada y producida en Europa, siguiendo los más altos estándares de calidad del sector y certificado por organismos independientes, incluidos el informe CB y la compatibilidad A2L. Esto garantiza una fiabilidad y calidad constantes, a diferencia de muchas soluciones de bajo coste importadas.

  • La mejor relación calidad-precio Los circuladoras Lowara ecocirc ofrecen un alto rendimiento a un precio accesible, una combinación que los convierte en la opción ideal para numerosos proyectos. Mientras algunos fabricantes apuestan por funciones complejas que rara vez se utilizan en el campo, ecocirc se centra en lo que realmente importa: simplicidad, fiabilidad y beneficios concretos para quienes instalan y gestionan sistemas a diario.

Las bombas Lowara ecocirc reflejan los valores que los profesionales del sector más aprecian: facilidad de instalación, rendimiento fiable y bajo consumo energético, todo ello con la garantía de una marca reconocida y confiable a nivel mundial.