Sembra che tu risieda in United States ma il sito che hai attualmente selezionato per visitarci è Italy. Vuoi cambiare sito?

Si, grazie! No desidero rimanere in questo sito

Enable high contrast mode

Circolatori Lowara. La soluzione perfetta per idraulici ed installatori.

Nel settore degli edifici commerciali e residenziali, idraulici e installatori si trovano quotidianamente ad affrontare diverse sfide: spazi di installazione ridotti, pompe malfunzionanti, perdite di calore, rumori eccessivi, problemi di flusso, corrosione e, nei casi peggiori, ostruzioni.

Queste criticità spesso richiedono interventi ripetuti, causati da problemi non completamente risolti durante la prima visita. 

“Collaboriamo con idraulici e installatori in tutto il mondo, e le loro esigenze sono chiare: pompe facili da installare, affidabili e che riducano al minimo le chiamate di assistenza,” afferma András Kovács, Senior Product Manager Circulators.

“I circolatori Lowara ecocirc sono progettati proprio per rispondere a queste esigenze, con un focus su chi li seleziona, li installa e ne cura la manutenzione.”

Ma perché i circolatori Lowara sono la scelta ideale per i professionisti del settore idraulico?

  • Installazione semplice e veloce Gli installatori apprezzano la rapidità e facilità del montaggio. La manopola di controllo unica, le dimensioni compatte e lo spurgo automatico dell’aria semplificano l’installazione anche negli interventi più complessi e in spazi ristretti.
  • Progettati per situazioni reali La tecnologia brevettata anti-blocco aiuta a prevenire i guasti causati da fanghi e magnetite, problemi comuni nei sistemi più datati. La protezione contro il funzionamento a secco e la struttura robusta aumentano l’affidabilità e riducono la necessità di manutenzioni successive.
  • Efficienza energetica superiore Rispetto ai vecchi circolatori a velocità fissa, i modelli ecocirc di Lowara consentono un risparmio energetico fino all’80%, aiutando a rispettare le normative sull’efficienza e riducendo sensibilmente i costi operativi. In una tipica abitazione tedesca da 120 m² con quattro residenti, spesso vengono utilizzati due circolatori (riscaldamento e ricircolo dell’acqua calda sanitaria). Sostituendoli con un solo modello Lowara ecocirc, è possibile ridurre il consumo energetico di circa 600 kWh l’anno, risparmiando fino a 210 € sulla bolletta*. Questo equivale a una riduzione annua di circa 200 kg di CO₂, pari a oltre 1.200 km percorsi in auto a benzina – un impatto positivo sia dal punto di vista economico che ambientale.

I risparmi energetici sono indicativi e basati sulla comparazione con circolatori tradizionali a
velocità fissa operanti in condizioni simili. I risparmi effettivi potrebbero variare in base al design del sistema, ai pattern di utilizzo e ai prezzi locali dell’elettricità.

  • Progettati e costruiti in Europa Ogni circolatore Lowara è progettato e prodotto in Europa, secondo i più alti standard qualitativi del settore e certificato da enti indipendenti, tra cui il rapporto CB e la compatibilità A2L. Questo garantisce affidabilità e qualità costante, a differenza di molte soluzioni di importazione a basso costo.
  • Il miglior rapporto qualità-prezzo I circolatori Lowara ecocirc offrono prestazioni elevate a un prezzo accessibile, una combinazione che li rende la scelta ideale per numerosi progetti. Mentre alcuni produttori puntano su funzionalità complesse spesso inutilizzate sul campo, ecocirc privilegia ciò che conta davvero: semplicità, affidabilità e vantaggi concreti per chi installa e gestisce impianti ogni giorno.

Le pompe Lowara ecocirc rispecchiano i valori che i professionisti del settore apprezzano di più: facilità di installazione, prestazioni affidabili e consumi energetici ridotti, il tutto con la garanzia di un marchio riconosciuto e affidabile a livello globale.