HVAC
Riscaldamento, Ventilazione e Raffrescamento dell'Aria
Passiamo gran parte del nostro tempo negli edifici. Edifici che – spesso – sono dotati di infrastrutture obsolete, che hanno più di 50 anni, con sistemi idrici e soluzioni di riscaldamento ormai superati, obsoleti e inefficienti. Complessivamente, il settore edilizio rappresenta il più grande consumatore di energia nell'UE ed è tra i maggiori responsabili delle emissioni di CO2. Gli edifici sono infatti i responsabili del 40% dell'energia consumata e del 36% delle emissioni di gas serra. Con una popolazione in crescita, un'urbanizzazione sempre più estesa e una crescente domanda di abitazioni, è indispensabile approfondire come poter ridurre l’impatto sul clima adottando soluzioni edilizie sostenibili.
Negli edifici moderni, l'obiettivo è garantire un elevato livello di comfort con un consumo energetico ridotto. Questo implica che tutti i componenti, comprese le pompe, devono essere efficienti dal punto di vista energetico, adattarsi alle esigenze del momento e contribuire al funzionamento di un sistema ampio e complesso. È per questo motivo che tutti i prodotti Xylem sono progettati per rispettare e superare i più recenti standard di efficienza energetica e per comunicare con i moderni sistemi di gestione degli edifici utilizzando, ad esempio, Modbus o BACnet.
Ridurre il Consumo Energetico dei Sistemi HVAC
I sistemi HVAC moderni affrontano la doppia sfida di dover rispettare le normative su energia ed emissioni per tutelare l’ambiente esterno, garantendo al contempo un comfort interno ottimale. Quasi il 40% del consumo energetico di un edificio è attribuibile ai sistemi HVAC. L’adozione di tecnologie di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell’aria efficienti e sostenibili gioca un ruolo fondamentale nella decarbonizzazione degli edifici e nel raggiungimento dell’obiettivo cruciale di emissioni nette pari a zero entro il 2030.
L’innovazione sta alimentando tecnologie sostenibili, con sistemi come le pompe di calore geotermiche e i sistemi a energia solare che lavorano in sinergia con le reti di teleriscaldamento per creare soluzioni energetiche più ecologiche. Al centro della maggior parte di queste tecnologie c’è l’utilizzo di cicli di acqua calda e fredda per trasferire energia termica.
Panorama normativo
Sebbene l’impegno per raggiungere l’obiettivo di zero emissioni nette sia fondamentale, gli edifici non possono ridurre la loro impronta di carbonio a scapito della sicurezza e delle normative edilizie. Queste ultime devono essere rispettate, che nel caso dei sistemi HVAC, includono:
- La Direttiva (UE) 2018/2002 (che modifica la Direttiva 2012/27/UE) sull’efficienza energetica, che stabilisce requisiti obbligatori per la capacità di lettura remota della contabilizzazione del calore. Questo si applica ai sistemi installati dopo ottobre 2020.
- La Direttiva sui Prodotti connessi all’Energia (ErP), che definisce i requisiti di efficienza energetica per tutti i prodotti legati all’energia. I sistemi HVAC rientrano in questa direttiva e, per rimanere conformi, devono soddisfare determinati standard.
La gamma di soluzioni Xylem è progettata appositamente per ridurre il consumo energetico e decarbonizzare gli edifici. Progettate per durare nel tempo, evitano inefficienze e sprechi energetici inutili. La nostra ampia gamma di prodotti può essere combinata in diverse soluzioni innovative, personalizzate in base agli standard specifici di ogni edificio, riducendo al contempo la vostra impronta di carbonio.
Costi HVAC
I costi associati ai sistemi HVAC hanno sempre rappresentato un investimento significativo. Sistemi efficaci hanno un prezzo elevato, la manutenzione e gli aggiornamenti contribuiscono ad aumentare le spese. Negli ultimi anni, questi costi sono aumentati in modo esponenziale, poiché un clima sempre più imprevedibile impone maggiori performance ai sistemi HVAC. Questo ha portato a una maggiore frequenza di interventi di manutenzione e aggiornamento, oltre a una riduzione della durata di vita di altri sistemi che, in alcuni casi, hanno richiesto una completa sostituzione.
Affrontare efficacemente queste sfide richiede di approfittare al massimo dei progressi tecnologici per migliorare l’efficienza e creare sistemi ecologici ed energeticamente efficienti.
Analisi efficiente dei costi
Sebbene “efficienza energetica” possa sembrare un concetto alla moda, rimane una considerazione cruciale sul tema dei costi. La crescente consapevolezza sul cambiamento climatico l’ha resa un argomento centrale, ma nel controllo dei costi è una parte integrante della creazione di sistemi performanti a costi accessibili.
Fortunatamente, per quanto i nostri progressi scientifici abbiano avuto un impatto sul pianeta, hanno anche fornito alternative ai combustibili fossili e metodi per la conservazione dell’energia, contribuendo alla creazione di sistemi efficienti dal punto di vista energetico e dei costi.
Le spese associate all’alimentazione dei sistemi non derivano solo dall’efficienza nell’uso del loro carburante; vari fattori influenzano i costi operativi e di manutenzione dei sistemi HVAC. Fortunatamente, i progressi tecnologici consentono un monitoraggio e un’analisi più accurati dei costi, facilitando la calibrazione continua dei sistemi HVAC per farli funzionare nel modo più efficiente possibile in ogni momento. Inoltre, aprono la strada allo sviluppo di nuovi modi per ridurre i costi in futuro.
In Xylem, offriamo una gamma di gruppi di pressione a velocità variabile preconfigurati. Rinnovare i vecchi sistemi tradizionali a velocità fissa può portare a una riduzione del consumo energetico fino al 70%. Inoltre, forniamo pompe con controller intelligenti integrati.
La maggior parte dei nostri prodotti può essere adattata per soddisfare le esigenze specifiche e requisiti particolari dei vostri impianti. Scopri come le soluzioni di Xylem possono aiutarti ad ottenere l’efficienza e la convenienza dei sistemi HVAC.
Prodotti e servizi
-
Circolatori per riscaldamento e raffrescamento
Circolatori ad alta efficienza
-
e-LNE
Le pompe in linea e-LNE, con controllo a velocità variabile, offrono alta efficienza, basse spese e...
-
Pompe in linea serie e-LNT
Le pompe E-LNT con motore IE3/IE4 a doppia testata di Lowara assicurano affidabilità e continuità...
-
-