It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Mexico. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Gama Lowara e-SV: elevando el rendimiento de bombeo a nuevos niveles

Gama disponible, principales características, ventajas, aplicaciones y casos de éxito

La gama Lowara e-SV es una serie de bombas multietapa verticales fabricadas, diseñadas para mejorar la eficiencia, la durabilidad y la versatilidad. Estas bombas están construidas con acero inoxidable de alta calidad, lo que garantiza un rendimiento robusto incluso en entornos exigentes. Las bombas e-SV están diseñadas para manejar una variedad de líquidos, desde agua limpia hasta fluidos ligeramente contaminados, lo que las hace adecuadas para una amplia gama de aplicaciones.

La gama e-SV incluye 11 modelos con capacidades nominales de 1-3-5-10-15-22-33-46-66-92-125 m³/h, permitiendo diferentes caudales y presiones para satisfacer diversas necesidades. Aquí algunas especificaciones clave:

  • Caudal: hasta 160 m³/h
  • Altura manométrica: hasta 330 metros
  • Alimentación eléctrica: disponible en versiones trifásicas y monofásicas, 50 y 60 Hz
  • Potencia: motores estándar de 0,37 kW a 55 kW
  • Presión de operación: PN25-40 para tamaños de 1 a 22SV; PN16, PN25, PN40 para tamaños de 33 a 125
  • Rango de temperatura: de -30 °C a +120 °C (versión estándar), con opciones de alta temperatura disponibles hasta +180 °C

Todas las bombas están equipadas con motores estándar IE3 si son trifásicos ≥0,75 kW y motores IE2 si son monofásicos.

Además, la e-SV está disponible con Hydrovar X integrado, así como en la configuración e-SVE Smart Pump, ambas equipadas con avanzados convertidores de frecuencia combinados con las últimas tecnologías de motores síncronos. Esta integración reduce el número de componentes y mejora significativamente la fiabilidad general del sistema. Suministradas como paquetes preprogramados y preensamblados, tanto la e-SV con Hydrovar X como la e-SVE Smart Pump ofrecen una eficiencia líder en el mercado, con ahorros energéticos de hasta el 70 % en comparación con los sistemas de velocidad fija, reduciendo además el tiempo de instalación desde el primer uso.

“La gama Lowara e-SV no es solo un producto”, afirma Nicola Elevati, Gerente Senior de Producto en Xylem. “Es una solución que eleva el rendimiento del bombeo a nuevos niveles, garantizando eficiencia, fiabilidad y satisfacción en una gran variedad de aplicaciones”.

Características clave

  • Alta eficiencia: las bombas e-SV están diseñadas para una eficiencia máxima, reduciendo el consumo energético y los costes operativos.
  • Construcción robusta: fabricadas en acero inoxidable de alta calidad, están preparadas para soportar condiciones severas y ofrecer una larga vida útil.
  • Soluciones de diseño: la bomba incorpora empujes axiales reducidos que permiten el uso de motores estándar, además de sellos mecánicos conformes con las normas EN e ISO.
  • Versatilidad: adecuadas para líquidos limpios o ligeramente contaminados, se adaptan a diversos entornos industriales y comerciales.

Ventajas

  • Ahorro energético: gracias a su alta eficiencia, las bombas e-SV contribuyen a un importante ahorro energético, siendo una opción ecológica.
  • Durabilidad: la construcción robusta asegura un rendimiento fiable a largo plazo, reduciendo la necesidad de reemplazos frecuentes.
  • Rentabilidad: la combinación de eficiencia energética y durabilidad se traduce en un menor coste total de mantenimiento y operación.
  • Flexibilidad: la amplia gama de modelos y configuraciones permite soluciones personalizadas para requisitos específicos.
  • Mantenimiento sencillo: la bomba e-SV incluye varias características que simplifican el mantenimiento y reducen el tiempo de inactividad frente a bombas convencionales. Los empujes axiales reducidos permiten el uso de motores estándar, fácilmente disponibles en el mercado, lo que facilita y acelera las sustituciones. Además, los sellos mecánicos pueden reemplazarse sin desmontar el motor en unidades superiores a 4 kW, optimizando aún más los procedimientos de mantenimiento y minimizando interrupciones operativas.

Aplicaciones

Las bombas Lowara e-SV son ideales para:

  • Sistemas de abastecimiento de agua: garantizan presión y caudal constantes en entornos residenciales, comerciales e industriales.
  • Sistemas de presurización (grupos de presión): mejoran la presión del agua en edificios altos e instalaciones de gran tamaño.
  • Riego: proporcionan un suministro fiable de agua para aplicaciones agrícolas.
  • Sistemas HVAC: apoyan los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado con una circulación eficiente del agua.

Numerosos clientes han experimentado mejoras notables en sus operaciones gracias a la gama Lowara e-SV.