It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Gamme Lowara e-SV : Une Nouvelle Dimension de Performance pour les Pompes

Gamme disponible, principales caractéristiques, avantages, applications et réussites

La série Lowara e-SV regroupe des pompes verticales multicellulaires conçues pour offrir une efficacité optimale, une grande robustesse et une adaptabilité maximale. Fabriquées en acier inoxydable de haute qualité, ces pompes assurent une performances élevée, même dans des conditions d'utilisation difficiles. Leur conception permet de pomper divers types de liquides, depuis l’eau claire jusqu’aux fluides légèrement pollués, ce qui les rend idéales pour de multiples applications.

La gamme e-SV comprend 11 modèles avec des capacités nominales de 1-3-5-10-15-22-33-46-66-92-125 m³/h, offrant différents débits et pressions pour répondre à divers besoins.

Caractéristiques techniques principales:

  • Débit : jusqu’à 160 m³/h
  • Hauteur manométrique : jusqu’à 330 mètres
  • Alimentation électrique : disponible en versions monophasée et triphasée, 50 et 60 Hz
  • Puissance : moteurs standards de 0,37 kW à 55 kW
  • Pression de service : PN25-40 pour les tailles de 1 à 22SV ; PN16, PN25, PN40 pour les tailles de 33 à 125
  • Plage de température : de -30 °C à +120 °C (version standard), avec options haute température jusqu’à +180 °C

Toutes les pompes sont équipées de moteurs standard IE3 pour les modèles triphasés ≥ 0,75 kW et de moteurs IE2 pour les modèles monophasés.

De plus, la gamme e-SV est disponible avec le Hydrovar® X intégré, ainsi qu’en version e-SVE Smart Pump, toutes deux intégrant des variateurs de fréquence avancés combinés aux dernières technologies de moteurs synchrones. Cette intégration réduit le nombre de composants et améliore la fiabilité globale du système. Fournies en packages préprogrammés et préassemblés, la e-SV avec Hydrovar®X et la e-SVE Smart Pump offrent une efficacité inégalée, avec jusqu’à 70 % d’économies d’énergie par rapport aux systèmes à vitesse fixe, tout en réduisant considérablement le temps d’installation.

« La gamme Lowara e-SV n’est pas simplement un produit », déclare Nicola Elevati, Chef de Produit Senior chez Xylem. « Il s’agit d’une une solution qui optimise les performances des pompes, garantissant une efficacité accrue, une fiabilité constante et une pleine satisfaction dans de multiples domaines d'application.»

Caractéristiques essentielles

  • Haute efficacité : les pompes e-SV sont conçues pour une efficacité maximale, réduisant la consommation d’énergie et les coûts d’exploitation.
  • Construction robuste : fabriquées en acier inoxydable de haute qualité, elles sont conçues pour durer dans des conditions difficiles.
  • Solutions de conception : la pompe présente une poussée axiale réduite permettant l’utilisation de moteurs standards, avec des garnitures mécaniques conformes aux normes EN et ISO.
  • Polyvalence : adaptées à eaux claires ou fluides légèrement contaminés, elles conviennent à divers environnements industriels et commerciaux.

Avantages

  • Économies d’énergie : leur haute efficacité contribue à des économies d’énergie significatives, pour un choix plus écologique.
  • Durabilité : la construction robuste garantit des performances fiables sur le long terme, avec moins de remplacements nécessaires.
  • Rentabilité : l’efficacité énergétique combinée à la durabilité se traduit par un coût total d’exploitation.
  • Flexibilité : la large gamme de modèles et de configurations permet des solutions sur mesure pour chaque besoin.
  • Entretien simplifié : la pompe e-SV dispose de nombreuses caractéristiques qui facilitent l’entretien et réduisent les temps d’arrêt par rapport aux pompes conventionnelles. La poussée axiale réduite permet l’utilisation de moteurs standards disponibles sur le marché — rendant les remplacements plus rapides et pratiques. De plus, les garnitures mécaniques peuvent être remplacées sans démonter le moteur pour les unités de plus de 4 kW, ce qui simplifie davantage les opérations de maintenance et minimise les interruptions.

Applications

Les pompes Lowara e-SV sont idéales pour :

  • Systèmes d’alimentation en eau : garantissent un débit et une pression d’eau constants dans les environnements résidentiels, commerciaux et industriels.
  • Systèmes de surpression : augmentent la pression dans les immeubles de grande hauteur et les grandes installations.
  • Irrigation : assurent une distribution fiable de l’eau pour les applications agricoles.
  • Systèmes CVC : prennent en charge les systèmes de chauffage, ventilation et climatisation grâce à une circulation efficace de l’eau.

De nombreux clients ont constaté des améliorations remarquables dans leurs opérations grâce à la gamme Lowara e-SV.