It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Portugal. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode

Linha Lowara e-SV: Elevando o Desempenho das Bombas a Novos Patamares

Gama Disponível, Principais Características, Vantagens, Aplicações e Casos de Sucesso

A linha Lowara e-SV é uma série de bombas verticais multistágios fabricadas, projetadas para melhorar a eficiência, durabilidade e versatilidade. Estas bombas são construídas com aço inoxidável de alta qualidade, garantindo um desempenho robusto mesmo em ambientes exigentes. As bombas e-SV são desenvolvidas para lidar com uma variedade de líquidos, desde água limpa até fluidos levemente contaminados, tornando-as adequadas para uma ampla gama de aplicações.

A gama e-SV inclui 11 modelos com capacidades nominais de 1-3-5-10-15-22-33-46-66-92-125 m³/h, permitindo diferentes vazões e pressões para atender às mais diversas necessidades. Veja abaixo algumas especificações principais:

  • Vazão: até 160 m³/h
  • Altura manométrica: até 330 metros
  • Alimentação elétrica: disponível nas versões trifásica e monofásica, 50 e 60 Hz
  • Potência: motores padrão de 0,37 kW a 55 kW
  • Pressão de operação: PN25-40 para tamanhos de 1 a 22SV; PN16, PN25, PN40 para tamanhos de 33 a 125
  • Faixa de temperatura: de -30 °C a +120 °C (versão padrão), com opções de alta temperatura disponíveis até +180 °C

Todas as bombas são equipadas com motores padrão IE3 quando trifásicos ≥0,75 kW e com motores IE2 quando monofásicos.

Além disso, a e-SV está disponível com o Hydrovar X integrado, bem como na configuração e-SVE Smart Pump, ambas com conversores de frequência avançados combinados com as mais recentes tecnologias de motores síncronos. Essa integração reduz o número de componentes e melhora significativamente a confiabilidade geral do sistema. Fornecidas como pacotes pré-programados e pré-montados, tanto a e-SV com Hydrovar X quanto a e-SVE Smart Pump oferecem eficiência líder de mercado, com economia de energia de até 70% em comparação com sistemas de velocidade fixa, além de minimizar o tempo de instalação direto da embalagem.

“A linha Lowara e-SV não é apenas um produto”, afirma Nicola Elevati, Gerente Sênior de Produto na Xylem.
“É uma solução que eleva o desempenho das bombas a um novo patamar, garantindo eficiência, confiabilidade e satisfação em diversas aplicações”.


Principais Características

  • Alta eficiência: as bombas e-SV são projetadas para máxima eficiência, reduzindo o consumo de energia e os custos operacionais.
  • Construção robusta: fabricadas com aço inoxidável de alta qualidade, são feitas para suportar condições severas e garantir longa vida útil.
  • Soluções de design: a bomba possui empuxo axial reduzido, permitindo o uso de motores padrão, além de selos mecânicos compatíveis com as normas EN e ISO.
  • Versatilidade: adequadas para líquidos limpos ou levemente contaminados, adaptam-se a diversos ambientes industriais e comerciais.

Vantagens

  • Economia de energia: com sua alta eficiência, as bombas e-SV proporcionam uma significativa economia de energia, sendo uma escolha ecologicamente correta.
  • Durabilidade: a construção robusta garante desempenho confiável por longos períodos, reduzindo a necessidade de substituições frequentes.
  • Custo-benefício: a combinação de eficiência energética e durabilidade se traduz em menor custo total de propriedade.
  • Flexibilidade: a ampla gama de modelos e configurações permite soluções personalizadas para requisitos específicos.
  • Manutenção fácil: a bomba e-SV oferece vários recursos que facilitam a manutenção e reduzem o tempo de inatividade em comparação com bombas convencionais. O empuxo axial reduzido permite o uso de motores padrão, que são amplamente disponíveis no mercado, tornando as substituições mais rápidas e práticas. Além disso, os selos mecânicos podem ser substituídos sem a necessidade de remover o motor em unidades acima de 4 kW, otimizando ainda mais os procedimentos de manutenção e minimizando interrupções operacionais.

Aplicações

As bombas Lowara e-SV são ideais para:

  • Sistemas de abastecimento de água: garantem pressão e fluxo constantes em ambientes residenciais, comerciais e industriais.
  • Sistemas de pressurização (booster): aumentam a pressão da água em edifícios altos e grandes instalações.
  • Irrigação: fornecem distribuição de água confiável para aplicações agrícolas.
  • Sistemas HVAC: suportam os sistemas de aquecimento, ventilação e ar-condicionado com circulação eficiente de água.

Diversos clientes já experimentaram melhorias significativas em suas operações graças à linha Lowara e-SV.