It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Solutions de drainage

Solutions de drainage

Relevez chaque défi lié au drainage grâce à la performance des pompes Xylem 

Des solutions sur mesure pour les eaux claires, usées et chargées

Que ce soit dans les bâtiments résidentiels ou les petits complexes commerciaux, une gestion efficace des eaux pluviales et des infiltrations est essentielle. Elle protège non seulement les bâtiments et les infrastructures, mais permet aussi une réponse rapide aux urgences, notamment en cas d’inondations, petites ou grandes.

Nos pompes offrent une solution robuste, fiable et facile à entretenir. Idéales pour une utilisation dans les habitations privées, les copropriétés, les garages, les locaux techniques, les caves et les espaces communs, elles s’adaptent parfaitement à tous les besoins.

Avec une gamme complète et des matériaux de haute qualité, nous vous garantissons des performances optimales et une longue durée de vie dans toutes les applications de drainage. Qu’il s’agisse d’un simple pompage domestique ou du traitement d’eaux plus contaminées, nos solutions sont conçues pour relever efficacement chaque défi hydraulique.

Nos points forts :

  1. Performance sans compromis : débits élevés, gestion des solides et résistance prouvée aux conditions les plus exigeantes
  2. Utilisation polyvalente : idéale pour le drainage des eaux pluviales, le drainage rapide des zones inondées ou encore le traitement des eaux usées contenant des solides
  3. Installation simple et entretien minimal : grâce à un design compact et l’utilisation de matériaux de haute qualité, les pompes Xylem garantissent un fonctionnement continu et sûr avec des interventions limitées.

Avantages de la gamme :

  • Construction en acier inoxydable de haute qualité
  • Grande capacité de relevage
  • Polyvalence dans les applications
  • Fonctionnement automatique et sécurisé
  • Facilité d’installation et d’entretien
  • Fiabilité et robustesse
  • Flygt STEELINOX

    La série STEELINOX est idéale pour les applications domestiques, agricoles et industrielles légères, nécessitant une pompe robuste et automatique pour le transfert d’eaux claires ou légèrement chargées.

  • Flygt DELINOX (DX-DXV)

    Entièrement conçue en acier inoxydable, la pompe submersible Flygt DX/DXV est parfaitement adaptée au drainage des eaux usées chargées. Dotée d'une roue à canal ou vortex, elle assure une fiabilité optimale et convient parfaitement aux applications civiles, industrielles et dans les infrastructures.

Applications typiques

Nos pompes submersibles proposent des solutions solides et polyvalentes, adaptées à une large gamme d'applications dans les domaines résidentiel, commercial et industriel, assurant un fonctionnement fiable même dans les environnements les plus exigeants :

  • Drainage des zones inondées
    Idéale pour vider caves, garages, sous-sols et locaux techniques sujets à des infiltrations ou inondations soudaines.
  • Gestion des eaux usées domestiques et industrielles
    Adaptée au pompage des eaux noires et grises, même en présence de solides, dans des habitations individuelles ou bâtiments commerciaux.
  • Drainage de fouilles et chantiers
    Parfaites pour la gestion des eaux pluviales et de nappe dans les chantiers de construction de petite et moyenne taille, garantissant un environnement de travail sec et sûr.
  • Vidange de fosses de drainage et bassins de collecte
    Utilisation dans les systèmes de collecte et drainage des eau de pluie en milieu résidentiel et industriel.
  • Protection des zones commerciales et artisanales
    Utilisées pour le drainage préventif des parkings souterrains, petits centres artisanaux et espaces communs exposés au risque d’inondation.
  • Applications agricoles et irrigation
    Adaptées au prélèvement et relevage d’eaux de réservoirs ou citernes pour l’irrigation de jardins, potagers et petites cultures.

Guide Rapide : quelle pompe choisir ? 

Applications recommandées

Flygt STEELINOX : vidange de puisards, réservoirs, citernes et fosses pour eaux pluviales

Flygt DELINOX (DX-DXV) : drainage des eaux usées et claires en milieu civil et industriel

Contactez-nous

Demander des informations