Sembra che tu risieda in United States ma il sito che hai attualmente selezionato per visitarci è Italy. Vuoi cambiare sito?

Si, grazie! No desidero rimanere in questo sito

Enable high contrast mode

Oltre il Risparmio: Come l’Efficienza Idrica Sta Riscrivendo le Regole del Profitto Industriale

Nel mio ruolo di Field Sales Engineer OEM, mi confronto ogni giorno con progettisti e costruttori che devono affrontare una pressione crescente sui margini. L’aumento degli OPEX, la volatilità dei costi energetici e la richiesta di soluzioni sempre più sostenibili stanno cambiando le regole del gioco.

Quello che osservo sul campo è chiaro: l’efficienza non è più un “plus”. È una leva strategica per proteggere la redditività.

Il paradosso dell’energia nascosta

Molti sistemi industriali nascondono consumi energetici che non generano valore produttivo. Sistemi idrici sovradimensionati o non regolati dissipano energia sotto forma di calore e perdite meccaniche.

Quando parlo con gli OEM, spesso emerge lo stesso scenario: impianti progettati con ampi margini di sicurezza che, nella realtà operativa, lavorano lontano dal proprio punto ottimale. Il risultato? Costi energetici elevati e usura accelerata.

Integrare soluzioni ad alto rendimento come quelle di Lowara significa trasformare questo paradosso in un vantaggio competitivo concreto.

La trappola del sovradimensionamento

Per anni il principio è stato “meglio abbondare”. Ma oggi sappiamo che sovradimensionare una pompa significa farla lavorare lontano dal Best Efficiency Point (BEP), con cicli di avviamento e arresto frequenti (short cycling).

Questo comporta:

  • maggiori consumi energetici
  • stress meccanico su cuscinetti e tenute
  • riduzione della vita utile
  • incremento del Total Cost of Ownership

La vera svolta arriva quando si passa da un approccio statico a uno adattivo. La modularità e la tecnologia inverter permettono al sistema di erogare solo l’energia realmente necessaria.

Prodotti Lowara come le serie e-SV ed e-HM sono progettati proprio per questo: erogano le stesse prestazioni idrauliche con una potenza installata inferiore, riducendo i consumi e il TCO per gli OEM e i clienti finali.

Intelligenza contro forza bruta

Uno degli sprechi più diffusi è il funzionamento a velocità fissa contro una valvola strozzata. È energia dissipata inutilmente.

Con i sistemi a velocità variabile come HYDROVAR® X, la pompa diventa intelligente: lavora solo quando serve e quanto serve. La modulazione in tempo reale consente risparmi energetici certificati fino al 70%.

Nel settore HVAC, i circolatori elettronici Lowara ecocirc XL e XLplus (EEI ≤ 0,20) non solo garantiscono la conformità ErP, ma offrono una differenziazione competitiva grazie alla comunicazione via bus di campo. Questo permette alla macchina OEM di autoregolarsi, minimizzando inerzie termiche inefficienti e interventi manuali.

Motori IE5: superare lo standard

Il vero salto tecnologico si ottiene con motori ad altissima efficienza. La gamma Lowara Smart Pump integra motori IE5 Ultra-Premium Efficiency basati su magneti permanenti.

I vantaggi concreti includono:

  • riduzione drastica delle perdite interne anche a carichi parziali
  • mantenimento di rendimenti elevati nelle condizioni tipiche dei processi industriali
  • maggiore durata e affidabilità della pompa

Non è solo una scelta tecnica, ma un argomento di vendita tangibile: offri macchine che consumano meno energia e garantiscono prestazioni elevate costanti, trasformando l’efficienza in valore competitivo.

Progettazione data-driven

In un mercato orientato ai risultati, l’efficienza non può basarsi su stime approssimative. Strumenti come SOLVER consentono di calcolare con precisione Life Cycle Cost (LCC) e ROI già in fase progettuale.

Per gli OEM, questo significa scegliere componenti Lowara dimensionati esattamente sul punto di lavoro ottimale, riducendo inefficienze e rischi e massimizzando i ritorni nel tempo.

Il futuro è adattivo

L’ingegneria industriale sta evolvendo verso sistemi intelligenti, motorizzazioni ad altissima efficienza e monitoraggio continuo. Questa integrazione non solo riduce drasticamente gli OPEX, ma prepara il terreno per l’integrazione con fonti rinnovabili come il fotovoltaico.

La domanda che pongo spesso ai miei interlocutori è semplice:

Il vostro design sta creando valore reale o sta consumando margini nascosti?

Con le soluzioni Lowara, l’efficienza non è più un costo da giustificare: è una strategia concreta per generare profitto e resilienza.

 

Filippo Rossato
Field Sales Engineer OEM, AW, Italy
Lowara – Xylem Water Solutions