El agua al servicio del sector metalúrgico
En la producción de metales, no hay lugar para concesiones. Xylem ayuda a proteger los equipos críticos, maximizar el tiempo de actividad y fomentar la sostenibilidad con soluciones de bombeo fiables y eficientes desde el punto de vista energético
Soluciones fiables de gestión del agua para la industria siderúrgica y metalúrgica
La producción de acero es uno de los procesos industriales que más agua consume. Una planta siderúrgica típica consume alrededor de 28 m³ de agua por cada tonelada de acero producida, aunque el consumo real de agua es menor, aproximadamente entre 1,6 y 3,3 m³ por tonelada, ya que alrededor del 90 % del agua se trata, se enfría y se reutiliza o se devuelve a su fuente de origen. Gran parte de esta agua se utiliza en sistemas de refrigeración y circulación, donde el rendimiento fiable de las bombas es esencial para proteger los equipos críticos y mantener una producción continua.
Las plantas de procesamiento de acero y metales operan bajo temperaturas extremas, en condiciones de funcionamiento continuo y con requisitos medioambientales y de eficiencia cada vez más exigentes. Los fallos en los sistemas de refrigeración o de temple pueden provocar costosos tiempos de inactividad, mayores gastos de mantenimiento y un aumento del consumo energético.
Xylem combina una tecnología de bombeo contrastada con una amplia experiencia en aplicaciones para ayudar a los proveedores, propietarios, operadores y contratistas de servicios de las plantas a afrontar estos retos con confianza. Más que un simple fabricante de bombas, Xylem es un socio de confianza que ofrece soluciones de gestión del agua fiables, eficientes desde el punto de vista energético y sostenibles para entornos industriales exigentes.
¿Por qué Xylem?
- Fiabilidad: diseñadas para un funcionamiento continuo con el fin de minimizar los paros no programados.
- Eficiencia: un sistema hidráulico optimizado y motores de alta eficiencia ayudan a reducir el consumo energético y los costes operativos.
- Sostenibilidad: soluciones que fomentan un uso responsable del agua y reducen el impacto medioambiental.
- Experiencia: conocimientos sobre aplicaciones y asistencia técnica de un especialista mundial en agua industrial.
- Colaboración: cuenta con la confianza de constructores de plantas, operadores y contratistas de mantenimiento de todo el mundo.
Respuesta a los retos hídricos en las aplicaciones que más agua consumen
Refrigeración y circulación
Circulación fiable del agua de refrigeración para hornos, líneas de fundición, laminadoras, intercambiadores de calor y otros equipos en los que la temperatura es un factor crítico. Una refrigeración eficiente es esencial para proteger los activos, mantener unas condiciones de producción estables y garantizar la calidad del producto.
Hornos y agua de temple
Caudal constante y rendimiento fiable para los circuitos de refrigeración de hornos y los sistemas de temple utilizados en procesos de tratamiento térmico y enfriamiento controlado. Estas aplicaciones exigentes requieren bombas capaces de funcionar de forma continua en condiciones difíciles.
Al centrarse en estas operaciones esenciales, Xylem ofrece soluciones probadas que mejoran el tiempo de actividad, reducen el consumo energético y favorecen una gestión sostenible del agua.
Más que un proveedor de bombas
Xylem es más que un fabricante de bombas de alta calidad. Somos un socio con amplia experiencia en soluciones que colabora estrechamente con proveedores de plantas completas, contratistas EPC, operadores de plantas y especialistas en mantenimiento para ofrecer soluciones fiables de manejo de fluidos adaptadas a las necesidades de la industria siderúrgica y metalúrgica.
Nuestro equipo es consciente del papel fundamental que desempeña la gestión del agua a la hora de mantener la eficiencia productiva, proteger los equipos y respaldar las iniciativas de sostenibilidad. Tanto si está diseñando una nueva instalación, modernizando sistemas existentes o sustituyendo equipos, Xylem le ofrece tanto los productos como el soporte técnico necesarios para garantizar un rendimiento a largo plazo.
Usted tiene una necesidad. Nosotros tenemos una solución.
Póngase en contacto con nuestros expertos del sector
¿Busca la solución de bombeo adecuada para su aplicación? Nuestros especialistas están a su disposición para ayudarle a seleccionar la solución óptima para su proyecto.