5 erros na escolha de uma bomba de poço
Os problemas mais comuns nas instalações de edifícios e como evitá-los desde a fase de projeto
A escolha de uma bomba de poço em sistemas de edifícios é frequentemente abordada como uma seleção «padrão»: profundidade do poço, caudal necessário e prevalência nominal.
Na prática, porém, é precisamente nesta fase que se geram muitos dos problemas que surgem após a instalação: quedas de desempenho, elevado consumo energético, avarias prematuras ou necessidade de intervenções corretivas dispendiosas.
Para instaladores e revendedores, prevenir estes erros significa reduzir as chamadas de assistência, melhorar a fiabilidade do sistema e garantir a continuidade operacional ao cliente final.
A seguir, analisamos os 5 erros mais frequentes na escolha de bombas de poço no setor da construção civil e como evitá-los com uma abordagem de projeto mais consciente.
1. Subestimar a qualidade da água
Um dos erros mais comuns é considerar a água de poço como um fluido «padrão». Na realidade, a presença de areia e partículas abrasivas pode ter um impacto direto na vida útil da bomba.
A abrasão acelera o desgaste dos impulsores, difusores e superfícies internas. O resultado é, muitas vezes, uma degradação progressiva do desempenho e a necessidade de substituições antecipadas.
Na prática, este erro decorre de uma avaliação incompleta do contexto geológico e hidrogeológico do poço.
Soluções eficazes incluem:
- Quantificar as horas de funcionamento a que a bomba estará sujeita
- verificação do teor de sólidos em suspensão;
- escolha de bombas concebidas para lidar com a presença de areia.
Gamas como as bombas de poço Lowara são concebidas com soluções construtivas e materiais diferentes para se adaptarem a condições de funcionamento variáveis, mesmo na presença de água com teor significativo de areia, até 150 gr/m3 de água para as e-GS e 100 gr/m3 para as bombas elétricas de 6”, 10” e 12”.
2. Seleção da bomba em função do nível dinâmico do poço
Um erro típico na fase de projeto consiste em dimensionar a bomba baseando-se exclusivamente no nível da água detetado no momento da medição (nível estático). Em vez disso, é fundamental considerar o nível dinâmico, ou seja, a cota estabilizada do fluido durante o bombeamento, sujeita a flutuações sazonais ou resultante de uma extração intensiva do aquífero.
Subestimar esta diferença de cota pode comprometer a instalação por várias razões:
- Risco de funcionamento a seco: Se o nível descer mais do que o previsto, a bomba corre o risco de aspirar ar, com consequentes danos mecânicos na parte hidráulica.
- Défice de desempenho: A prevalência calculada pode revelar-se insuficiente, uma vez que não tem em conta a maior altura geométrica de elevação causada pela descida dinâmica do nível.
- Sobrepressão: No caso oposto, se o dimensionamento for efetuado com um lençol freático excepcionalmente baixo, a subsequente subida do nível estático reduzirá a altura de elevação, gerando uma pressão excessiva no ponto de consumo e o desvio da bomba «fora da curva» (com risco de sobrecarga do motor).
Conhecer a evolução do nível dinâmico é o requisito fundamental para uma seleção correta. Caso este dado não esteja disponível, é necessário adotar as seguintes medidas:
- Margens de segurança: Calcular a prevalência da bomba aplicando uma margem de segurança à cota geométrica de aspiração.
- Utilização de um inversor: Instalar um conversor de frequência para modular o desempenho da bomba e compensar automaticamente as flutuações do lençol freático, mantendo constante a pressão necessária.
- Proteção contra funcionamento a seco: Prever sempre a instalação de sondas de nível para parar atempadamente a bomba e evitar danos irreversíveis.
3. Seleção do cabo correto em função da potência e da tensão do motor
As bombas elétricas submersíveis de poço são frequentemente alimentadas através de linhas elétricas de comprimento considerável. É, portanto, fundamental que a secção do cabo (expressa em mm2) seja corretamente dimensionada em função da corrente absorvida (em amperes), parâmetro que, por sua vez, está intimamente ligado à tensão de alimentação (monofásica 230V ou trifásica 400V).
O não cumprimento deste dimensionamento acarreta graves riscos para a instalação:
- Queda de tensão: A utilização de um cabo com secção insuficiente gera uma elevada resistência elétrica, provocando uma queda de tensão na linha. Consequentemente, o motor recebe uma tensão inferior à nominal.
- Sobreaquecimento e avarias: Para compensar a queda de tensão e manter a potência necessária, o motor tende a absorver mais corrente, sobreaquecendo tanto o cabo como os enrolamentos internos do próprio motor, com o risco concreto de comprometimento do isolamento ou de queimadura.
4. Negligenciar as condições de instalação e arrefecimento do motor
Outro erro frequentemente subestimado diz respeito à análise do ambiente físico em que a bomba é instalada. Os motores das bombas elétricas submersíveis requerem condições térmicas específicas para funcionar corretamente; o seu arrefecimento não é garantido pela simples imersão estática no fluido, mas depende do fluxo dinâmico da água que banha a carcaça externa.
Para garantir a dissipação correta do calor, é necessário que o fluido corra ao longo das paredes do motor a uma velocidade mínima bem precisa, que geralmente se situa entre 0,15 e 0,5 m/s (dependendo do fabricante e do diâmetro do motor).
O risco de um arrefecimento insuficiente e do consequente sobreaquecimento do motor manifesta-se em contextos de instalação específicos:
- Poços excessivamente largos (ou instalações em tanques/reservatórios): Se o espaço entre o motor e a parede do poço ou do tanque for demasiado amplo, a água aspirada pelo sistema hidráulico não fluirá junto ao motor, mas mover-se-á a uma velocidade demasiado baixa para dissipar o calor.
- Poços demasiado estreitos: Um espaço excessivamente reduzido pode causar elevadas perdas de carga localizadas ou impedir a passagem correta do fluxo, limitando a recirculação de água necessária.
- Bomba posicionada abaixo do nível dos filtros do poço: Se a bomba for instalada abaixo da zona de entrada de água (os filtros do poço), a água descerá em direção ao sistema hidráulico sem banhar o motor situado na parte inferior, criando uma zona de estagnação térmica.
- Condições de caudal reduzido: Um funcionamento prolongado com caudais baixos reduz proporcionalmente a velocidade do fluido em torno do motor.
Para prevenir avarias prematuras no isolamento do motor e garantir a sua máxima vida útil, é fundamental adotar as seguintes medidas:
- Utilização da camisa de arrefecimento: Nos casos de instalação em tanques, em poços largos ou por baixo dos filtros, é obrigatória a utilização de uma camisa de condução (camisa de arrefecimento). Este acessório obriga a água a passar obrigatoriamente pela parte inferior, banhando o motor antes de entrar na aspiração da bomba.
- Verificação dos limites operacionais: Consulte sempre a documentação técnica do fabricante para verificar a velocidade mínima do fluxo e a temperatura máxima do líquido permitidas pelo motor.
5. Utilização com inversor com parâmetros incorretos
Os conversores de frequência (inversores) são amplamente utilizados em conjunto com as bombas elétricas submersíveis, oferecendo vantagens notáveis em termos de poupança de energia, estabilização da pressão e redução dos golpes de aríete. No entanto, muitas das avarias prematuras nos motores devem-se a uma configuração incorreta dos parâmetros operacionais no dispositivo.
Os fatores críticos que requerem especial atenção na fase de calibração incluem:
- Frequência mínima de funcionamento demasiado baixa: É o problema recorrente mais grave. Se o inversor for configurado para descer a frequências excessivamente baixas, o desempenho hidráulico desce drasticamente e, consequentemente, a velocidade de rotação do motor deixa de ser suficiente para garantir o caudal mínimo de água necessário ao arrefecimento da carcaça.
- Tempo de rampa de aceleração e desaceleração incorreto: As bombas de poço equipam-se frequentemente com rolamentos de empuxo que necessitam de atingir rapidamente um determinado regime de rotação para criar a película de água lubrificante. Rampas de aceleração demasiado longas provocam um desgaste prematuro destes componentes.
Para salvaguardar a integridade do motor submersível, a programação do inversor deve respeitar os seguintes limites de segurança:
- Limite mínimo de frequência: Uma configuração prudente e amplamente partilhada pelos fabricantes prevê nunca descer abaixo dos 30 Hz (ou, em qualquer caso, da frequência mínima indicada na placa de identificação do motor). Este valor garante uma velocidade de rotação e um caudal mínimos suficientes para dissipar o calor.
- Rampas rápidas em zona crítica: Configurar uma rampa de aceleração rápida (normalmente inferior a 2-3 segundos) para a transição de Hz até à frequência mínima de funcionamento (30 Hz), para depois abrandar a rampa na modulação seguinte, protegendo assim os rolamentos de empuxo.
Conclusão: a escolha correta é uma escolha de sistema
A seleção de uma bomba de poço nunca deve ser um processo isolado, mas sim parte integrante da conceção de todo o sistema hidráulico do edifício.
Considerar adequadamente a qualidade da água, o dimensionamento real, a integração com o controlo, as condições de instalação e o ciclo de vida permite evitar a maioria dos problemas operacionais que surgem após a entrada em serviço.
Neste contexto, as bombas de poço Lowara são concebidas para oferecer flexibilidade de aplicação, fiabilidade ao longo do tempo e compatibilidade com as principais configurações de instalações utilizadas no setor da construção, garantindo a continuidade do serviço mesmo em condições operacionais complexas.
Giulio Zavan – Borehole Pumps Product Manager