Face à des volumes excessifs d’eaux claires parasites, la Communauté de Communes de Mimizan se dote d’une plateforme d’hypervision pour améliorer le diagnostic permanent de ses infrastructures.
Défi
La Communauté de Communes de Mimizan exploite en régie son service d’eau et d’assainissement sur un territoire de six communes regroupant plus de 12 000 habitants desservis par le réseau d’assainissement collectif, avec une population pouvant tripler durant l’été. Le territoire est confronté à un enjeu majeur de gestion des eaux claires parasites, dont les volumes ont atteint plus de 715 000 m³ en 2024, représentant près de 42 % des volumes entrants en station d’épuration. Cette situation génère des surcharges hydrauliques, augmente les coûts d’exploitation et complexifie le pilotage des infrastructures.
Dans un contexte de renforcement progressif des exigences réglementaires liées au diagnostic permanent des systèmes d’assainissement et à l’évolution de la directive européenne DERU II, la collectivité souhaite améliorer sa connaissance patrimoniale, mieux comprendre le fonctionnement de son réseau et disposer d’outils d’aide à la décision permettant de cibler plus efficacement les actions de terrain et les investissements.
Solution
La Communauté de Communes de Mimizan déploie la plateforme d’hypervision Xylem Vue afin de consolider et valoriser les données déjà disponibles au sein de ses différents outils métiers. La solution fédère au sein d’un environnement unique les données issues de la supervision, de la télérelève, du SIG, de la GMAO, de l’autosurveillance réglementaire et des données météorologiques.
Au cœur du projet, Xylem Vue met en œuvre des modèles d’analyse avancés permettant d’estimer précisément les différents types d’eaux claires parasites et d’identifier les secteurs du réseau les plus impactés par les infiltrations ou les apports pluviaux. Les exploitants bénéficient ainsi d’une vision consolidée et contextualisée du fonctionnement du système d’assainissement, facilitant l’identification des anomalies et l’évaluation de leur impact sur les performances du service.
La plateforme fournit également des indicateurs de performance et des outils d’aide à la décision permettant de prioriser les investigations de terrain, d’orienter les programmes de renouvellement et de justifier les investissements auprès des parties prenantes. Cette approche s’appuie sur les données existantes et valorise les infrastructures numériques déjà en place, sans nécessiter de refonte complète du système d’information.
Résultats
Grâce à cette démarche, la Communauté de Communes de Mimizan disposera d’une connaissance plus fine de son patrimoine et du fonctionnement de son système d’assainissement. L’identification plus précise des eaux claires parasites permettra de cibler les secteurs prioritaires, d’optimiser les campagnes d’investigation et d’améliorer l’efficacité des investissements engagés pour la réhabilitation des réseaux.
La plateforme d’hypervision offrira une vision globale et partagée des performances du service, facilitant le suivi des exigences réglementaires liées au diagnostic permanent et renforçant la capacité de la collectivité à piloter son patrimoine sur le long terme.
En centralisant les données aujourd’hui dispersées dans plusieurs applications, Xylem Vue contribuera à améliorer l’exploitation quotidienne, à fiabiliser les analyses techniques et à accélérer la prise de décision. Le projet constitue ainsi une étape importante dans la digitalisation du service d’assainissement de la Communauté de Communes de Mimizan et dans sa démarche d’amélioration continue de la performance environnementale et opérationnelle.