Das Pumpen von Regenwasser spielt neben der Aufbereitung und dem umfassenderen Regenwassermanagement eine entscheidende Rolle, indem es hilft, Wasser zuverlässig durch Entwässerungsnetze, Pumpstationen und Sammelsysteme zu transportieren. Bei starken Regenfällen und anderen Spitzenlastereignissen ist ein effektiver Transport unerlässlich, um den Wasserfluss aufrechtzuerhalten, Engpässe im System zu reduzieren und umliegende Gemeinden sowie die Infrastruktur zu schützen.
Xylem unterstützt den Regenwassertransport mit Pumpen, Steuerungen und Überwachungstechnologien, die für den Betrieb unter schwankenden Durchflussbedingungen und wechselnden Betriebsanforderungen ausgelegt sind. Von der Ableitung von Oberflächenwasser aus tief gelegenen Gebieten bis hin zur Unterstützung des stationsübergreifenden Transports in größeren Sammelnetzwerken tragen diese Lösungen dazu bei, zuverlässige Fließwege aufrechtzuerhalten, wenn Timing und Zuverlässigkeit am wichtigsten sind.
Durch die Kombination von Pumpkapazitäten mit betrieblicher Transparenz und intelligenteren Steuerungsmöglichkeiten können Organisationen effektiver auf Sturmereignisse reagieren, die Nutzung vorhandener Anlagen verbessern und das Überschwemmungsrisiko reduzieren. Integrierte Regenwassertransportlösungen unterstützen zudem die Wartungsplanung, stärken den Infrastrukturschutz und helfen Versorgungsunternehmen, Kommunen und Industriestandorten, mit größerer Sicherheit zu arbeiten und dabei übergeordnete Betriebs- und Compliance-Ziele zu erfüllen.
Verwandte Produkte und Dienstleistungen
Häufig gestellte Fragen
Anwendungen zur Regenwasserpumpung erfordern in der Regel sehr hohe Durchflussraten und die Fähigkeit, Ablagerungen wie Blätter, Vegetation, Äste und treibenden Müll zu bewältigen. Im Gegensatz zu Abwassersystemen, die im Allgemeinen häufiger in Betrieb sind, können Regenwasserpumpstationen über längere Zeiträume außer Betrieb bleiben und sind oft so ausgelegt, dass sie nur bei Sturmereignissen und Spitzenabflussbedingungen betrieben werden. Obwohl bei beiden Anwendungen Feststoffe und Ablagerungen auftreten, verarbeiten Abwassersysteme in der Regel andere Arten von Feststoffen und Schadstoffen.
Zu den gängigsten Regenwasserpumpen gehören Axialstrompumpen (Propellerpumpen), Diagonalstrompumpen und Kreiselpumpen. Die Pumpenauswahl hängt von den Durchflussanforderungen, den Druckhöhenbedingungen, der Schmutzbelastung und dem Gesamtsystemdesign ab. Propellerpumpen werden häufig für Hochwasserschutzanwendungen mit hohem Durchfluss und geringer Förderhöhe bevorzugt.
Regenwasserpumpen werden für das alltägliche und saisonale Hochwassermanagement als Teil der dauerhaften Entwässerungsinfrastruktur eingesetzt. Notfallpumpen sind temporäre, mobile Lösungen, die bei Katastrophen, extremen Überschwemmungen oder Infrastrukturausfällen eingesetzt werden, wenn zusätzliche Pumpkapazität benötigt wird.
Erfahren Sie mehr über Xylems Notfallpumplösungen in Katastrophenschutz und Notfallmaßnahmen.
Regenwassersysteme verwenden häufig Rechen, Stabsiebe und speziell entwickelte Pumpenhydraulik, um Ablagerungen zu bewältigen. Moderne Pumpentechnologien sind darauf ausgelegt, Vegetation, Plastiktüten und andere Materialien, die häufig im Regenwasserabfluss vorkommen, zu verarbeiten und gleichzeitig das Verstopfungsrisiko zu minimieren.
Regenwasserpumpstationen sammeln angesammeltes Oberflächenwasser aus tiefer gelegenen städtischen Bereichen – darunter Straßen, Tunnel und Niederungen – und leiten es in Rückhaltebecken, Kläranlagen oder Entwässerungskanäle. Sie müssen für Spitzenbelastungen bei Starkregenereignissen ausgelegt sein, mit geeigneten Rechen und einer entsprechenden Sumpfgeometrie zur Handhabung von Feststoffen und Treibgut ausgestattet sein sowie in Echtzeit überwacht werden, um den Betreibern frühzeitig vor steigendem Zulauf zu warnen. Eine durchdachte Planung der Pumpstation – von den hydraulischen Einlaufbedingungen bis hin zum Feststoffmanagement im Sumpf – bildet die Grundlage für eine zuverlässige Hochwasserprävention.
Regenwasserpumpstationen müssen hohe Spitzendurchflüsse bewältigen und dabei ungünstige hydraulische Phänomene verhindern – darunter übermäßige Vordrallströmung, ungleichmäßige Geschwindigkeitsverteilung, Wirbel und eingeschlossene Luft –, die den Wirkungsgrad und die Zuverlässigkeit der Pumpen beeinträchtigen. Das Hydraulic Institute (Abschnitt 9.8) stellt spezifische Anforderungen an die Gestaltung von Pumpstationseinläufen. Zu den wichtigsten Designfaktoren zählen Pumpentyp, Anzahl und Anordnung der Pumpen, Zuflussvariation, Sumpfgeometrie, Siebkonfiguration und Steuerungskonzept. CFD-Simulationen und standardisierte Planungswerkzeuge helfen dabei, hydraulische Bedingungen vor dem Bau zu validieren und so das Risiko von Leistungsproblemen im Betrieb bei extremen Wetterereignissen zu reduzieren.
Mehr Informationen anfordern
Wenden Sie sich an Xylem, um weitere Informationen zu verfügbaren Lösungen zu erhalten.