It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is El Salvador. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Soluciones de bombeo de aguas pluviales

Volver a la página de inicio de Stormwater
High Angle View Of Flooded Cityscape Against Sky
WebDAM Path: /Photography & Illustration/Stock Photography/Natural Disasters

El bombeo de aguas pluviales desempeña un papel fundamental junto con el tratamiento y la gestión más amplia de las aguas pluviales, ayudando a trasladar el agua de forma fiable a través de redes de drenaje, estaciones de bombeo y sistemas de recogida. Durante las fuertes lluvias y otros eventos de flujo máximo, un transporte eficaz es esencial para mantener el agua en movimiento, reducir los cuellos de botella del sistema y proteger las comunidades e infraestructuras circundantes.

Xylem apoya el transporte de aguas pluviales con bombas, controles y tecnologías de monitorización diseñadas para funcionar en condiciones de flujo fluctuantes y demandas operativas cambiantes. Desde el transporte de escorrentías fuera de las zonas bajas hasta el apoyo al movimiento de estación a estación a través de redes de recolección más grandes, estas soluciones ayudan a mantener trayectorias de flujo fiables cuando el tiempo y la fiabilidad importan más.

Al combinar capacidades de bombeo con visibilidad operativa y un control más inteligente, las organizaciones pueden responder de forma más eficaz a las condiciones de tormenta, mejorar el uso de los activos existentes y reducir el riesgo de inundaciones. Las soluciones integradas de transporte de aguas pluviales también facilitan la planificación del mantenimiento, refuerzan la protección de la infraestructura y ayudan a las empresas de servicios públicos, municipios e instalaciones industriales a funcionar con mayor confianza, al tiempo que cumplen con objetivos operativos y de cumplimiento más amplios.

Preguntas frecuentes

Las aplicaciones de bombeo de aguas pluviales suelen implicar caudales muy altos y la capacidad de manejar residuos como hojas, vegetación, ramas y basura flotante. A diferencia de los sistemas de aguas residuales, que suelen funcionar con más frecuencia, las estaciones de bombeo de aguas pluviales pueden permanecer inactivas durante largos períodos y a menudo están diseñadas para funcionar solo durante los eventos de tormenta y las condiciones de escorrentía máximas. Aunque ambas aplicaciones se encuentran con sólidos y residuos, los sistemas de aguas residuales suelen manejar diferentes tipos de sólidos y contaminantes. 

Las bombas para aguas pluviales más comunes incluyen bombas de caudal axial (hélice), bombas de caudal mixto y bombas centrífugas. La selección de la bomba depende de los requisitos de caudal, las condiciones de la altura de presión, la carga de residuos y el diseño general del sistema. Las bombas de hélice suelen preferirse para aplicaciones de control de inundaciones de caudal alto y altura de presión baja.

Las bombas para aguas pluviales se utilizan para la gestión de inundaciones cotidianas y estacionales como parte de una infraestructura de drenaje permanente. Las bombas de respuesta a emergencias son soluciones temporales y móviles implementadas durante desastres, inundaciones extremas o fallos de infraestructura cuando se necesita capacidad de bombeo adicional.

Obtenga más información sobre las soluciones de bombeo de emergencia de Xylem en Preparación y respuesta ante desastres.

Los sistemas de aguas pluviales suelen utilizar bastidores de basura, cribas de barras y sistemas hidráulicos de bombas especialmente diseñados para gestionar los residuos. Las tecnologías de bombeo modernas están diseñadas para manejar la vegetación, las bolsas de plástico y otros materiales que suelen encontrarse en las escorrentías de las aguas pluviales, al tiempo que minimizan los riesgos de atascos.

Las estaciones de bombeo de aguas pluviales recogen las escorrentías acumuladas de zonas urbanas de baja calidad, incluidas calles, túneles y zonas de poca profundidad, y las transportan a estanques de retención, plantas de tratamiento o canales de achique. Deben dimensionarse para las condiciones de tormenta pico, estar equipados con pantallas y geometría de pozo adecuadas para gestionar sólidos y residuos flotantes, y supervisarse en tiempo real para dar a los operadores una advertencia aguas arriba del aumento del caudal entrante. Conseguir el diseño adecuado de la estación de bombeo, desde las condiciones de la toma hidráulica hasta la gestión de sólidos del pozo, es la base de una prevención fiable de inundaciones.

Las estaciones de bombeo de aguas pluviales deben manejar altos caudales pico y, a la vez, evitar fenómenos hidráulicos adversos, como un exceso de pre-remolino, una distribución de velocidad desigual, vórtices y aire arrastrado, que degraden la eficiencia y la fiabilidad de la bomba. El Hydraulic Institute (sección 9.8) proporciona requisitos específicos para el diseño de la entrada de la estación de bombeo. Los factores de diseño clave incluyen el tipo de bomba, el número y la disposición, la variabilidad del caudal de entrada, la geometría del pozo, la configuración de la pantalla y el esquema de control. La simulación CFD y las herramientas de diseño estandarizadas ayudan a validar las condiciones hidráulicas antes de la construcción, reduciendo el riesgo de problemas de rendimiento en campo durante eventos meteorológicos extremos.

Solicitar más información

Póngase en contacto con Xylem para obtener más información sobre las soluciones disponibles.