hydrovar® X per i sistemi industriali
Negli ambienti industriali, le pompe non si limitano a movimentare acqua: sono parte integrante dei processi produttivi. Alimentano sistemi di lavaggio, raffreddamento e filtrazione, movimentano fluidi di processo e gestiscono i circuiti di recupero e riciclo. Un'interruzione o un'instabilità in uno qualsiasi di questi punti può propagarsi rapidamente lungo tutta la linea produttiva, con effetti su qualità, tempi e costi. Per questo motivo, il controllo delle pompe deve essere preciso, affidabile e perfettamente integrato con l'automazione di impianto.
Con hydrovar® X non parliamo semplicemente di un inverter per pompe, ma di un sistema integrato composto da motore (eXM)+inverter(HVX), progettato per equipaggiare pompe e booster negli impianti industriali moderni. Questa combinazione garantisce un controllo ottimizzato della velocità, maggiore efficienza rispetto ai tradizionali motori IE3, compattezza e un funzionamento intelligente, connesso e scalabile, capace di adattarsi alle diverse condizioni operative senza richiedere continui interventi manuali.
Come hydrovar® X risponde alle esigenze industriali
hydrovar® X consente di controllare con precisione la velocità della pompa e la pressione di sistema, garantendo che la pompa lavori sempre il più vicino possibile al proprio punto di funzionamento ottimale, anche quando le condizioni di carico cambiano nel corso della giornata produttiva o al variare del numero di utenze attive sulla linea. Questo rende i processi più stabili e prevedibili, riducendo le oscillazioni che potrebbero compromettere la qualità del prodotto o la continuità produttiva. In settori dove anche una minima variazione di pressione o portata può alterare un ciclo di lavaggio, un processo di raffreddamento o una fase di filtrazione, questo livello di controllo diventa un fattore determinante per la ripetibilità del risultato finale.
Gestione intelligente multi-pompa
Uno dei punti di forza di hydrovar® X è la capacità di gestire sistemi multi-pompa fino a 8 unità, distribuendo il carico di lavoro in modo uniforme tra le pompe collegate anziché concentrarlo su una sola unità di riferimento. In caso di manutenzione o di fermo temporaneo di una pompa, il carico viene automaticamente redistribuito sulle unità rimanenti, senza interrompere il processo produttivo. Con questa funzione è possibile:
- bilanciare il funzionamento delle unità e ridurne l'usura
- evitare punti singoli di guasto all'interno del sistema
- garantire maggiore continuità operativa, anche durante la manutenzione o quando una pompa è temporaneamente fuori servizio
Il risultato è un miglioramento significativo dell'affidabilità complessiva dell'impianto, particolarmente rilevante nelle applicazioni che non possono permettersi fermi non programmati.
Integrazione con i sistemi di automazione industriale
hydrovar® X è progettato per integrarsi facilmente con i sistemi di controllo e supervisione industriale, senza richiedere architetture di comunicazione dedicate o soluzioni proprietarie complesse. Attraverso protocolli di comunicazione standard come Modbus e BACnet, il sistema di pompaggio può essere collegato a piattaforme di automazione di fabbrica, sistemi SCADA e soluzioni avanzate di monitoraggio e diagnostica, consentendo una gestione centralizzata e una visione completa delle prestazioni di impianto. In questo modo, la pompa smette di essere un componente isolato e diventa parte integrante dell'ecosistema digitale dello stabilimento, dialogando con gli altri sistemi di controllo in tempo reale.
Protezione integrata e diagnostica avanzata
Per ridurre il rischio di fermi imprevisti, hydrovar® X include diverse funzioni di protezione e monitoraggio:
- protezione motore completa contro sovraccarichi e condizioni operative critiche
- funzionalità di protezione dell’impianto contro marcia a secco, sovrapressione, sottopressione e colpi d’ariete; funzione Setpoint Shift che permette di variare il punto di lavoro in base alle condizioni di contorno (ad esempio bassa pressione in aspirazione), per permettere al sistema di continuare a funzionare anche in condizioni limite
- filtri THDi integrati, che migliorano la qualità dell'energia elettrica riducendo le distorsioni armoniche immesse in rete
- interfacciabilità con sistemi di condition monitoring, che aiutano a individuare le anomalie prima che diventino guasti veri e propri
- registro degli errori esteso che permette una completa analisi delle anomalie di funzionamento
Queste capacità supportano il passaggio da una manutenzione reattiva, basata sull'intervento dopo il guasto, a un approccio più preventivo e predittivo, in cui gli interventi vengono pianificati sulla base dello stato reale dei componenti anziché secondo scadenze fisse.
Vantaggi per le applicazioni industriali
Grazie al controllo preciso di portata e pressione, hydrovar® X rende i processi più stabili, ripetibili e affidabili, riducendo le fluttuazioni indesiderate del sistema. La gestione automatica delle pompe e le funzioni di protezione integrate contribuiscono inoltre a limitare i fermi non programmati: il sistema è in grado di rispondere rapidamente a condizioni anomale e di mantenere l'impianto operativo anche in situazioni critiche. Infine, l'integrazione con i sistemi di supervisione consente agli operatori di monitorare in tempo reale prestazioni, parametri operativi e stato delle pompe, migliorando l'efficienza operativa e la qualità delle decisioni.
Ottimizzazione del TCO (Total Cost of Ownership)
Uno degli obiettivi principali di hydrovar® X è la riduzione del Total Cost of Ownership (TCO). Grazie al controllo intelligente della velocità e a una gestione efficiente delle pompe, il sistema evita di far lavorare le unità a velocità fissa quando il processo non lo richiede, adattando il funzionamento alla domanda reale anziché a condizioni di targa: ne derivano un risparmio energetico significativo, costi di manutenzione più contenuti grazie a un funzionamento meno sollecitante per i componenti meccanici, e una maggiore durata delle apparecchiature. Nel tempo, questi vantaggi si traducono in un ritorno economico misurabile e concreto, che va oltre il solo costo di acquisto iniziale del sistema.
Massimo Rovoletto,
Product Owner, AW, Italia