Sembra che tu risieda in United States ma il sito che hai attualmente selezionato per visitarci è Italy. Vuoi cambiare sito?

Si, grazie! No desidero rimanere in questo sito

Enable high contrast mode

Chiarimento per il trattamento dell’acqua e delle acque reflue

Chiarimento primario, secondario e ballast

La chiarificazione è un passaggio essenziale in un processo di trattamento dell’acqua o delle acque reflue per rimuovere i solidi sospesi attraverso la sedimentazione a gravità, fornendo un effluente liquido chiarificato. In primo luogo, è necessario comprendere la chiarificazione primaria e secondaria per determinare la tecnologia appropriata per soddisfare i requisiti di trattamento.    

Che cos’è il Chiarimento primario e secondario? 

I chiarificatori primari e secondari sono separati ma parte integrante di tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue convenzionali. I chiarificatori primari si trovano a valle delle camere di vaglio e di graniglia dell’impianto per separare i solidi sedimentabili dall’afflusso delle acque reflue grezze, mentre i chiarificatori secondari sono costruiti a valle del trattamento biologico o dell’impianto di fanghi attivati per separare le acque reflue trattate dalla massa biologica utilizzata per il trattamento. Questi due processi di chiarificazione hanno una configurazione di progetto simile e utilizzano la gravità per separare le materie solide dall’acqua di alimentazione che entra nei chiarificatori.  

Chiarimento primario 

La chiarificazione primaria, nota anche come sedimentazione, è il primo passo nel processo di trattamento dell’acqua per la rimozione di solidi sospesi (TSS), olio e grasso. Durante questa fase, i solidi galleggianti sulla superficie e altre particelle di grandi dimensioni provenienti dal flusso dell’acqua o delle acque reflue vengono rimossi prima del trattamento biologico. I fanghi vengono depositati sul fondo dei bacini del chiarificatore e raccolti da un rastrello e rimossi da un sistema di rimozione dei fanghi. Nel frattempo, l'olio e il grasso galleggiano sulla superficie e vengono rimossi. Un tipico chiarificatore primario rimuove il 60% dei solidi sospesi e il 30-40% della domanda di ossigeno biologico (BOD). 

Chiarimento secondario 

La chiarificazione secondaria segue il processo di trattamento biologico con l’obiettivo principale di restituire i fanghi attivati. Durante il processo di chiarificazione secondario, la biomassa dai microrganismi si deposita sul fondo sotto forma di fanghi attivati. Dopo essersi depositata per un certo periodo di tempo, la biomassa dei microrganismi viene restituita al serbatoio di aerazione con il ciclo ripetuto finché l'effluente non viene pulito prima di essere inviato per la filtrazione e/o la disinfezione. I fanghi di scarico vengono rimossi e ispessiti prima del processo di digestione. 

Quale tipo di sistema di chiarificazione è adatto al tuo impianto? 

I chiarificatori circolari sono disponibili in diverse forme, tra cui spoglia segmentata, raschietto a spirale e rimozione idraulica. La selezione si basa sugli obiettivi di applicazione e trattamento. 

I sistemi chiarificatori rettangolari a catena e raschiatore sono disponibili nelle configurazioni a 3 e 4 alberi e in una varietà di tipi di catene, tra cui quelle stampate, a filamento avvolto e in acciaio inossidabile. La selezione si basa sulla lunghezza del bacino e sul carico di materie solide. 

La chiarificazione a zavorra con chiarificatori circolari o rettangolari aumenta sensibilmente la capacità di trattamento, contribuendo a soddisfare i limiti ENR e producendo effluenti di qualità nettamente superiore rispetto alle alternative convenzionali e a costi inferiori per il ciclo di vita. 

 

La chiarificazione dell’acqua viene utilizzata nel pre-trattamento dell’acqua potabile e nel trattamento degli effluenti delle acque reflue comunali