It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

泄漏管理

减少配送系统中的水资源泄漏。帮助客户优化用水量。

公用事业每年仅因漏水带来的损失就高达 96 亿美元。改善后的系统泄漏与压力管理可以将泄漏减少 5% 并将管道破裂减少 10%,为公用事业每年节省高达 46 亿美元。

美国房主每年因未能检测出或修复好泄漏问题,会损失 1.25 万亿加仑的水资源。每个家庭平均每年因泄漏浪费的水资源达 10,000 加仑,足够装满后院的游泳池。

我们的解决方案

以监测、压力管理和泄漏检测技术为重点,我们提供了先进的智能解决方案来帮助您节省水资源和预防泄漏。

对于您的配水网络,我们的一体化泄漏管理解决方案和相关的产品可帮助您远程持续监测和诊断泄漏。Permalog+ 声传感器利用声波来监测配送线路以及找出泄漏。传感器会在夜间激活,在环境噪声最低的时候探听配送系统,然后将管道状况通过 FlexNet® 通信网络报告回给公用事业。利用这些数据,您可以更有效地确定维护优先顺序并管理维护,并且优化您网络中的水压和泄漏。

智能仪表与 Sensus SmartPoint® 模块结合使用,可帮助您管理水务系统。我们将该模块附在仪表上,可实现双向通信。与传统每月抄表的模块不同,SmartPoint 每小时都会提供读数信息。这些大量的读数可让您更清晰地洞察客户的用量模式。SmartPoint 模块还能检测篡改、泄漏、回流等异常现象。

下面是我们提供的一些泄漏管理解决方案:

  • Permalog+ 声监测传感器:利用声波监测配送线路并找出泄漏。传感器会在夜间激活,通过 FlexNet 通信网络返回管道状况报告。
  • iPERL® 水表:测量范围更大的高流量和低流量,并大幅提升读数准确度。
  • OMNI™ 水表:相比市面上的其他商用水表,这款水表具备低流量检测功能以及更高的整体准确度,可让您在增加收入的同时提升客户服务。
  • SmartPoint® 模块:附在仪表上的电池供电设备,可利用可编程的警报防止您的系统出现潜在泄漏或被盗问题。
  • Sensus® Smart Gateway 传感器界面:此界面针对无电源的偏远地区设计,可让公用事业远程监测压力、温度和等级。
  • Sensus 软件:确定具体时间段的持续用水量。我们的解决方案可确定较小持续泄漏,以及倘若房主未收到及时提醒可能会造成财产损失的较大泄漏。

泄漏管理功能和能力

  • 远程泄漏和违规检测
  • 通过 Permalog+ 声检测探明泄漏位置
  • 精密的报警套件,可更好地监测和控制水资源泄漏
  • 集成、无铅、兼容的 Sensus iPERL 仪表
  • 智能、高效、符合标准的水务管理
  • 每小时都能查看客户用量
  • 收集到的数据包括用水量、诊断和状态测量值
  • 利用新技术更换老旧、易泄漏的系统

产品益处

  • 大幅改善泄漏管理
  • 提供更一致的压力管理
  • 最大程度降低泄漏带来的经济损失
  • 提升客户水务管理
  • 减少计费问题,提高客户满意度
  • 降低劳务、设备和交通成本
  • 通过降低污水池和污水的可能性,最大程度降低可能的责任成本
  • 实现有效的节水举措
  • 支持和加强法规遵从性

给您的客户带来的好处

  • 减少客户泄漏计费调整
  • 确保更少错误的仪表读数
  • 提升对服务的信任

给公众带来的好处

  • 节省当地和地区水资源
  • 在节水和定量配给计划期间检测违规现象
  • 增加公众对公用事业的信心