Il semblerait que vous venez de United States, mais le site actuel que vous avez sélectionné pour la visite est France. Voulez-vous changer de site ?

Oui, merci. No, je souhaite rester sur le site actuel.

Sensus RF

Système radio avancé walk-by (à pied) / drive-by (en voiture) pour la collecte de données

Sensus RF est un système de communication radio optimisé et exempt de licence pour les terminaux alimentés par batterie. Il s’agit d’un système avancé qui permet de récupérer les données auprès des terminaux de comptage et de les transmettre pour qu’elles soient traitées et analysées, afin de créer des informations pour la facturation et la gestion du réseau.

Il fournit une solution pour passer d’une lecture mobile via un système mobile walk-by (à pied) / drive-by (en voiture) à une infrastructure fixe pour la lecture à distance des terminaux, sans apporter de modifications aux terminaux. Grâce à nos répéteurs et passerelles, vous pouvez étendre la couverture radio à des milliers de terminaux.

Le système radio Sensus RF propose deux modes de communication. Il fournit les informations essentielles de manière rapide et fiable, à l’aide d’un paquet de données unidirectionnelles Bubble UP (BUP), qui fournit la lecture du compteur et les informations liées aux alarmes. Ou à la demande, vous pouvez fournir des ensembles de données élargis avec le mode bidirectionnel (Listen After Talk [LAT]). Grâce aux communications bidirectionnelles, il est possible de récupérer certaines données, notamment un historique complet de l’enregistreur de données. Cette capacité permet une configuration à distance des niveaux d’alarme, des réinitialisations des alarmes et d’autres paramètres.

Sensus RF est disponible dans les bandes de fréquences libres de 433 MHz et 868 MHz. Grâce à nos outils logiciels, vous pouvez configurer les appareils pour l’installation et la lecture, et vous pouvez configurer les terminaux. Nos logiciels vous permettent d’intégrer les outils à des systèmes existants. Vous avez la possibilité d’importer et d’exporter des données à partir des terminaux, et vous pouvez lire les adresses uniques ou les diffusions à partir du réseau. Les données que vous recueillez peuvent être utilisées pour analyser et gérer votre réseau, ainsi que pour facturer vos clients.