您似乎来自United States,但您选择访问的当前网站是China。是否更换网站?

是,请更换! 否,停在当前网站。

北京新机场选中赛莱默打造“绿色之城”

北京新机场选中赛莱默打造“绿色之城”

赛莱默解决方案为整个新机场贡献了10%的可再生能源
 
全球最大的单体航站楼北京大兴国际机场于9月正式开航,其建筑设计宛如展翅起舞的凤凰。这座采用先进技术的机场总投资高达160亿美元,遵循了 “绿色之城”的环保理念。赛莱默(Xylem)为北京新机场提供了机场跑道排水系统以及航站楼地源热泵系统。高效节能的水泵解决方案是该项目的必备要求。
 
北京大兴国际机场坐落在北京、天津、河北省交界地带,地势相对低洼,对机场跑道排水设备的高效可靠提出很高要求;水泵必须节能,以满足整个机场项目的环保目标。赛莱默被选中为新机场项目提供8个跑道雨水泵站,共计34台飞力轴流泵。
 
赛莱默(中国)商业建筑团队北区销售经理陈文斌表示:“赛莱默为该项目成立了专家团队,借助于赛莱默在全球各地机场应用的丰富经验,为北京大兴国际机场做出了一个专业的解决方案,以满足机场特殊的效率和弹性需求。”
 
预计到2021年前,该机场每年将运送约4500万名旅客,并且一旦遇到强降雨天气,若未能及时外排水流,将对机场的运行造成巨大的经济损失,造成旅客出行不便。为了防止这种情况发生,新机场采用了二级排水系统,由雨水管网、调节水池和泵站,以及排水明渠共同组成。水泵是排水系统高效运行的关键。

赛莱默的地源热泵解决方案

赛莱默还为机场提供了地源热泵系统。该系统不仅为机场的办公区域和公共区域提供冬暖夏凉的效果,还需要尽可能降低环境影响。赛莱默在1.1万口井中安装了换热管,并建设了两个能源站,共安装8台地源热泵机组。
 
地源热泵系统充分利用了地下冬暖夏凉的恒定温度,降低了整个机场对能源的消耗。赛莱默高效空调水泵是该系统的重要组成。地源热泵提取浅层地热能,冬天供暖夏天制冷。赛莱默为该系统提供了50套Bell & Gossett VSX双吸泵。整个新机场10%的可再生能源由地源热泵所产生。
 
赛莱默(中国)商用与民用建筑、水应用系统技术经理师林表示:“地源热泵系统通过供应可再生能源,帮助机场降低了能耗与排放。”
 
他补充道:“我们携手为新机场打造了面向未来的绿色能源新模式。”