Det verkar som om du kommer från United States, men den webbplats du valt att besöka är Sweden. Vill du byta webbplats?

Ja tack! Nej, jag vill stanna på den nuvarande

Enable high contrast mode

Xylem Lowara-pumpar levererar högsta prestanda i världens högsta byggnad

Detta kan ses i den spektakulära utvecklingen av Burj Khalifa i Dubai – världens högsta byggnad.

Xylem Lowara ligger i hjärtat av den senaste tekniken inom vattentransportsystem och har blivit en ledande leverantör av pumputrustning i många prestigefyllda projekt i Mellanöstern. Genom att arbeta nära konsulter och entreprenörer minskar vi energiförbrukningen till lägsta möjliga nivåer, och det senaste energibesparingsprojektet i Dubai har bokstavligen nått nya höjder.

En imponerande prestation inom energieffektivitet…

Burj Khalifa hette tidigare Burj Dubai, och ordet ”Burj” betyder torn på arabiska. Den trekantiga grunden för den 828 meter höga byggnaden är baserad på formen av öknenblomman Hymenocalli, som är hemma i Förenade Arabemiraten. Tornet är centrum för Downtown Burj Dubai, ett stort utvecklingsprojekt. Den yttre fasaden består av reflekterande glas med aluminium och strukturerade spandrelpaneler av rostfritt stål.

Tack vare extraordinär teknik kan den enorma byggnaden drivas på ett mycket effektivt sätt. Ett exempel är de vertikala rörformade fenorna av rostfritt stål som tål Dubais extrema sommartemperaturer. Burj Khalifa står inte bara för oöverträffad lyx, utan är också en arkitektonisk prestation och ett bevis på mänsklig skicklighet. Byggnaden har tagit sin plats i historien som ett av världens stora landmärken.

…den mest tillförlitliga vattenpumpstekniken

Byggandet påbörjades den 21 september 2004 och byggnadens exteriör stod klar den 1 oktober 2009. Byggnaden är en del av det 2 km2 stora flaggskeppsprojektet Downtown Burj Khalifa vid ”First Interchange” längs Sheikh Zayed Road, nära Dubais viktigaste affärsdistrikt.

Xylem Lowara-pumpar valdes för att möta de extrema kraven på tillförlitlighet i världens högsta byggnad. Xylem Lowara har levererat sex vattenöverföringssystem (11 kW–200 kW) och sju tryckstegringssystem (4 kW–37 kW) med vertikala och horisontella flerstegspumpar genom Ahmed Ramadhan Juma (ARJ). Tryckstegringspumparna, som används för att öka vattentrycket, är utrustade med Hydrovar®-frekvensomvandlare.

Hydrovar®-tekniken sätter standarden för effektivitet

Frekvensomvandlare med Hydrovar® kan minska energiförbrukningen med 30 % och samtidigt öka kundernas komfort genom att ge dem ett konstant resttryck vid alla vattenuttag, oavsett tid på dygnet och/eller antal användare.

Hydrovar® varierar pumpens hastighet för att säkerställa att vattenflödet/trycket uppfyller behoven samtidigt som motorerna körs effektivt och ingen energi går till spillo. Varje set består av två pumpenheter plus en reservpump. Pumparna är placerade i källarplanet och på två andra tekniska våningar som ligger på en tredjedel av tornets totala höjd och betjänar alla hushållsvattenuttag i tornet.

Kvalitet i pumpkonstruktionen

För att uppfylla de högsta kvalitetskraven sattes pumparna ihop på fabriken vid Xylem Lowaras anläggning i Vicenza, Italien, och levererades och togs i drift på plats i Burj Dubai i augusti 2009. Burj Khalifa invigdes officiellt den 4 januari 2010, och vattensystemet levererar redan i genomsnitt 946 000 liter vatten per dag, plus vatten som samlas upp från kondens från kylsystemet. Ännu en enorm innovation för denna extraordinära byggnad.