Il semblerait que vous venez de United States, mais le site actuel que vous avez sélectionné pour la visite est France. Voulez-vous changer de site ?

Oui, merci. No, je souhaite rester sur le site actuel.

Pompes Grinder pour eaux usées et réseaux d'assainissement sous pression

Réseaux de pompes Grinder pour des installations économiques sur des terrains complexes

L’utilisation d’un réseau des eaux usées sous pression (Pressure sewage system, PSS) est une alternative judicieuse et économique pour les zones d’habitation plus éloignées. Les réseaux d’assainissement sous pression sont basés sur de petites canalisations de refoulement (remplies) sous pression et sont installés dans des tranchées étroites et peu profondes suivant le relief naturel du sol. La fonction de broyage des pompes réduit la taille des solides pour un transfert plus aisé dans des canalisations plus petites.

Le réseau comporte un système de canalisations à ramifications de petit diamètre. Il est basé sur des stations de pompage peu étendues situées près d’habitations d’où proviennent les eaux usées. Les eaux usées du réseau PSS sont déversées dans un égout gravitaire ou dans une station de pompage de plus grande capacité pour être ensuite transférées vers une usine de traitement.

Ces réseaux sont applicables à toute échelle, d’une résidence individuelle à un lotissement plus vaste, voire à un village entier. Un petit réseau peut comporter quelques habitations seulement tandis qu’une installation plus vaste peut desservir des centaines, voire des milliers de stations de pompage. La même évolutivité s’applique aux systèmes de contrôle et de surveillance Flygt, allant de la simple gestion d’alarmes à des systèmes Scada avancés s’ajoutant à nos réseaux des eaux usées sous pression.

Xylem conçoit des réseaux adaptés aux conditions particulières de chaque projet. Vous bénéficiez ainsi de la meilleure solution de pompage possible pour votre réseau des eaux usées sous pression. Comprenant des produits testés et éprouvés sur le terrain et dans les usines, ces ensembles sont simples d’installation, de fonctionnement et d’entretien : ils permettent des opérations ininterrompues pendant plusieurs années.