Het lijkt erop dat u van United States komt, maar de huidige website die u wilt bezoeken is Netherlands. Wilt u van website wisselen?

Ja, graag. Nee. Ik wil op de huidige website blijven.

Afvalwaterpompsystemen

Vervoer van afvalwater naar behandelingsfaciliteiten

Nadat water gebruikt is voor de vele toepassingen, moet het worden verzameld en vervoerd naar de afvalwaterzuiveringsinstallatie voor behandeling en teruggebracht in het milieu. Afvalwaterstromen nemen toe langs het verzamelsysteem naar de zuiveringsinstallatie. Wanneer zwaartekrachtstroom niet economisch of technisch mogelijk is, worden pompstations gebruikt en worden de pompen ingesteld om een ​​stabiele, veilige stroom naar de afvalwaterzuiveringsinstallatie te verkrijgen.

Hoe dichter bij de zuiveringsinstallatie, hoe groter de pompstations, om de verhoogde stromen aan te kunnen. Bij het inlaatpompstation van de zuiveringsinstallatie of het Headworks-station eindigt het gemeentelijke afvalwaternetwerk. Het onbewerkte afvalwater wordt vervolgens door de grove schermen van de afvalwaterbehandelingsinstallatie en verder naar het behandelingsproces gepompt.

Gecombineerde pompstations zijn ontworpen om de dagelijkse afvalwaterstromen, regenwater en ander afvloeiingen te verwerken en zijn gebruikelijk in veel afvalwaternetwerken. Bij het ontwerpen van een gecombineerd station moet u rekening houden met de normale schommelingen van het rioleringsnetwerk en de maximale instroom als gevolg van stormgebeurtenissen. Beide instroomsnelheden kunnen sterk van elkaar verschillen en de maximale instroom kan veel groter zijn dan de normale stroom.

Afvalwater kan moeilijk te vervoeren en te beheren zijn met grote hoeveelheden organische vaste stoffen, vodden en andere afvalstoffen die afvalwaterpompen uitdagen. Er worden hoge eisen gesteld aan betrouwbaar pompen, omdat lekkages en overstromingen schade aan het milieu veroorzaken en resulteren in boetes. Hierbij kan Flygt helpen, met geavanceerde pompstations en beproefde verstoppingsvrije pompen voor moeilijke media en al uw specifieke pompvereisten. 

Producten Services Merken Hulpmiddelen
Services
Wanneer u met Xylem werkt, krijgt u toegang tot specialisten met de vereiste expertise om uw project te ontwerpen en te specificeren. Door het beheer van uw grote of kleine projecten uit te besteden, beperkt u de overheadkosten en de risico's...
Installatie en inbedrijfstelling van water- en afvalwaterinstallaties en de besturingssystemen vereisen technische expertise en gespecialiseerd advies. Dit kan overweldigend zijn als zowel de middelen als de mogelijkheden om deze services uit te...
Met een tekort aan gekwalificeerde medewerkers en kostenbesparende maatregelen die overal worden toegepast, zoeken bedrijven naar slimme manieren om kostbare reparaties en noodoproepen te vermijden. Door de onderhoudskosten te controleren, kunt u...
Op een gegeven moment moet alle apparatuur worden onderhouden of gerepareerd. Of het nu gaat om een onverwachte storing of het vervangen van versleten onderdelen tijdens een geplande onderhoudsbeurt, Xylem kan alle soorten reparaties leveren voor...
Wilt u niks meer te maken hebben met lastig alarmbeheer maar wel volledig op de hoogte blijven en ingrijpen als een probleem optreedt? Of u nu het essentiële alarmbeheer van een enkel pompstation of geavanceerd alarmbeheer voor een volledige...
Om te voldoen aan de groeiende vraag en om de rentabiliteit te behouden, is het belangrijk om de kosten van uw installaties en apparatuur voor water en afvalwater effectief te beheren. De leeftijd en conditie van uw apparatuur hebben een grote...
De meeste water- en afvalwaterbedrijven moeten manieren zoeken om de bedrijfskosten en de kwetsbaarheid te verlagen. Het kan echter moeilijk zijn om de middelen te vinden voor het identificeren van kostenbesparingen en risicobeperkingen....
Verlies van productiviteit op uw installatie voor water en afvalwater is ondenkbaar. Daarom is het zo belangrijk om snel te kunnen reageren en direct een oplossing te kunnen bieden als dienstverlening vereist is. Snelle technische expertise,...
Extra apparatuur kopen voor korte termijn-projecten kan uw budget onder druk zetten Als u de bijbehorende kosten voor onderhoud, onderdelen en service, opslag en beheer bij uw uitgaven optelt, kan dit een extra belasting vormen op uw budget.
Om te voldoen aan de vraag en om rendabel te blijven, is het belangrijk om de kosten van uw installaties en apparatuur voor water en afvalwater effectief te beheren. De leeftijd van de apparatuur kan de efficiëntie, de betrouwbaarheid en de...
Als de apparatuur van Xylem verstandig en veilig wordt ingezet, krijgt u meer opbrengst van uw investering. U hebt apparatuur van Xylem gekocht vanwege de duurzaamheid, betrouwbaarheid en efficiëntie. Zorg ervoor dat u hier optimaal gebruik van...
De waarde die wordt gegenereerd door uw water- en afvalwaterapparatuur wordt gecreëerd door het gebruik ervan, niet door de eigendom ervan. Belangrijke beslissingen over investeringen in nieuwe apparatuur moeten worden genomen op het meest geschikte...
Merken
Flygt logo
Flygt

Een premium assortiment producten en oplossingen voor het verplaatsen en behandelen van wa

Godwin logo
Godwin

Een uitgebreid gamma volautomatische zelfaanzuigende pompen gebruikt in ontwateringstoepas

Hulpmiddelen

Hulpmiddelen