Kayaking, rafting and other water rides
Водные аттракционы и водотоки могут быть разными, они представлены как в рекреационной, так и в спортивной сфере. Мы помогаем спроектировать вашу насосную систему для любых целей — аквапарков, любительских и профессиональных водотоков наподобие тех, что используются на Олимпиаде. По сути, насосы Flygt применяются для многих искусственных водотоков для каяков по всему миру. Еще одна распространенная сфера применения — искусственные реки для речного рафтинга, водные горки и аттракционы в стиле «ленивая река».
Неважно, сколько воды и какая скорость вам нужна для аттракциона или водотока, — наши насосы справятся с любой задачей. Скорость потока можно легко отрегулировать, в считанные минуты превратив бурную реку для каякинга в спокойный ручей для любителей. Насос можно установить по-разному, подсоединив его к существующей реке или используя воду из озера или резервуара. Погружные насосы Flygt обеспечивают компактную и бесшумную установку, скрытую от посторонних глаз, так что гости вашего парка их даже не заметят.
Правильная оценка ваших задач
- Often operated continuously during facility opening hours
- Pump selection and system design for reliability and minimum energy usage
- Pump reliability is key, since installed spares are rarely used
- Risk of clogging due to circulation of water without proper cleaning
- Construction costs often dictate shallow pump stations to minimize excavation