It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Oslo upptäcker snabbt läckor i vattennätet

Oslo upptäcker snabbt läckor i vattennätet

Som en del av ett program för att minska läckor i vattennätet använde Oslos vatten- och avloppsverk (Oslo VAV) Xylems speciella inline-teknik för läckagesökning i rörledningar. Med Xylems läckagesökningsverktyg SmartBall™ och Sahara™ upptäcktes snabbt 16 läckor på en 6,4 km lång rörsträcka utan att störa driften. Med denna information kan staden vidta åtgärder för att minska vattensvinnet och fatta kostnadseffektiva beslut om reparationer.

Den norska huvudstaden är en snabbt växande storstad med drygt en miljon invånare. Nästan 90 procent av invånarna i Oslo får sitt dricksvatten från samma källa: Maridalsvannet, en stor sjö som ligger norr om staden.

Norge uppfattats ofta som ett land med obegränsade vattentillgångar med sina enorma mängder ytvatten och snö. Våren 2018 upplevde dock Oslo och flera kranskommuner en överhängande vattenbrist till följd av tre regnfria veckor med rekordhöga temperaturer. Behovet blev större än tillgången och vattenrestriktioner infördes med förbud mot bevattning av gräsmattor och trädgårdar.

En proaktiv metod för att minska vattensvinnet

Det oväntade förbudet riktade uppmärksamheten på den begränsade vattenförsörjningen i Oslo. Varje invånare i staden förbrukar i snitt 180 liter vatten per dygn. Det är nästan dubbelt så mycket som invånarna i Danmark. Förbudet fick Oslo VAV att bestämma sig för att arbeta förebyggande med att minska vattensvinnet genom att införa ett femstegsprogram för att identifiera läckor i ledningsnätet. Olika tekniker och analyser skulle användas.  Målet var att minska förlustvattnet/vattensvinnet från nuvarande 32 % till 20 %.

Oslo VAV var väl medvetna om att det är svårt att upptäcka läckor i vattenledningar med stora diametrar över långa sträckor med konventionella tekniker som korrelatorer, hydrofoner och lyssnarstavar. Med insikten om de traditionella metodernas begränsningar var Oslo VAV öppna för att investera i en pilotstudie med den speciella inline-tekniken som direkt lokalisera var läckan finns i stora vattenledningar utan att störadriften.

Som en del av läcksökningstestet valde Oslo VAV ut Soerkedalen-ledningen och en pilotinspektion utfördes på den delen. Det var en stålvattenledning med en rördiameter på 600 mm med misstänkta läckor, men vid tidigare inspektioner hade man inte lyckats lokalisera dem.

Två mycket tillförlitliga och exakta akustiska läcksökningstekniker

Hösten 2018 ingick Oslo VAV ett partneravtal med Xylem för att använda specialiserad teknik för läcksökning i ett försök att minska det verkliga vattensvinnet. Till pilotprojektet rekommenderade Xylem två mycket tillförlitliga och exakta akustiska läcksökningstekniker: det fritt rullande verktyget SmartBall™ och det fast monterade verktyget Sahara™.

I den första undersökningen användes SmartBall. SmartBall rullar längs botten i röret med vattenflödet och identifierar läckor och gasfickor medan ledningen kan fortsätta vara i drift, vilket minimerar driftstörningarna. Enheten är konstruerad för att ta sig fram i krökar och böjar och förflyttar sig flera kilometer under en enda besiktning. Det gjorde den till ett lämpligt val för den 6,4 km långa rörsträckan. SmartBall kan upptäcka läckor så små som 0,01 liter per minut och är mycket mer exakt än korrelatormetoder.

I den andra undersökningen använde Xylem Sahara. Sahara har en akustisk sensor som känner av om det finns läckage och luftfickor och en högupplöst videokamera för visuell bedömning av rörets invändiga skick. Sahara-verktyget drivs framåt av vattenflödet med en liten fallskärm och är monterad i en datainsamlingsenhet på ytan, vilket ger operatören möjlighet att bekräfta misstänkta läckor, luftfickor och andra avvikelser.

Konkreta data möjliggör kostnadseffektiva beslut

Inspektionerna genomfördes under två dagar utan någon negativ påverkan på driften. De akustiska data som registrerades av SmartBall analyserades och genom att samköra dem med kundens egna positionsdata kunde de detekterade läckorna lokaliseras exakt. Under SmartBall-inspektionen hittades 16 läckor, vilket insamlade data tydligt visade. Teknikerna från Oslo VAV blev omedelbart imponerade av verktygens kapacitet när en simulerad läcka utplacerad av vattenverket upptäcktes efter bara 130 m under Sahara-besiktningen.

– SmartBall-tekniken överträffade våra förväntningar med råge. De flesta läckorna som hittades var helt okända för oss. Baserat på fynden och aktuella grävningar och läckageverifieringar uppskattar vi att det årliga vattensvinnet från den här rörledningen är 100 000 m3, säger Kjetil Tangen, gruppledare, läcksökningsavdelningen, Oslo VAV.

100 000 m3 är tillräckligt mycket för att försörja 1 000 hushåll med vatten varje år. Utöver de fysiska vattenförlusterna där även de allra minsta läckorna bidrar, kan utsipprande vatten med tiden erodera omgivande mark och göra området mer utsatt för skred och slukhål. Oplanerade grävningar för att reparera ledningsbrott är kostsamma och riskabla för personalen och kan underminera konsumenternas förtroende för ett vattenverk.

Med de detaljerade och värdefulla data om rörledningarnas skick som Xylem tillhandahållit har nu Oslo VAV konkreta underlag för att fatta beslut om framtida investeringsplaner och på bästa möjliga sätt uppnå sina mål med förlustvatten/vattensvinn.