Por lo que parece, viene de United States, pero el sitio actual que ha seleccionado para visitar es Spain. ¿Desea cambiar de sitio?

Sí, por favor. No, mantenerme en el sitio actual

Enable high contrast mode

Tecnología N

LAS BOMBAS N AUTOLIMPIANTES AUMENTAN LA FIABILIDAD Y AHORRAN DINERO

La innovadora tecnología N revolucionó el diseño de las bombas de aguas residuales con un funcionamiento autolimpiante y de eficiencia continuamente alta, con la consiguiente reducción de los costes de propiedad. 

La tecnología N le permite personalizar su solución de bombeo con un diseño en hierro fundido, Hard-Iron, acero inoxidable o componentes hidráulicos de trituración de acuerdo con sus requisitos específicos para un funcionamiento fiable. La tecnología N de Flygt permite obtener importantes ahorros energéticos, a menudo un mínimo del 25% comparado con una bomba con impulsor de canal convencional.

El impulsor N semiabierto y la ranura de alivio funcionan juntas para conseguir la capacidad de autolimpieza. Los vanos del impulsor N con aristas inclinadas hacia atrás barren, junto con el pin guía, los sólidos desde el centro hasta el perímetro del orificio de entrada. Cuando los sólidos llegan al perímetro del orificio de entrada, son recogidos en el interior de la ranura de alivio, guiados a lo largo del vano del impulsor y expulsados de la bomba.

En nuestro afán por mejorar, hemos reforzado aún más la fiabilidad del mejor sistema hidráulico de aguas residuales del mundo. El resultado es el Flygt Adaptive N-hydraulics, ¡la prueba de que es posible mejorar lo que es perfecto!

Productos relacionados