It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Guatemala. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode

Motores de eficiencia superior


Los motores de alta eficiencia Premium de Flygt cumplen con los requisitos de eficiencia IE3 de las normas IEC y con el nivel Premium de la norma NEMA. Flygt diseña los motores específicamente para nuestras bombas sumergibles y están disponibles en tamaños de entre 2 kW y 230 kW. Nuestros diseños buscan lograr la máxima eficiencia posible del motor, centrando las pérdidas en torno al estátor para aprovechar la refrigeración disponible de la mejor forma posible. El resultado es una duración muy larga del motor y de los rodamientos, y un funcionamiento refrigerado de la máquina.

La gama de motores de alta eficiencia Premium incorporan dos tecnologías: para los tamaños más grandes utilizamos la tecnología de motor de inducción tradicional, mientras que para los pequeños hemos diseñado los motores Line Started Permanent Magnet (tecnología LSPM).

Los innovadores motores Line Started Permanent Magnet de hasta 12,5 kW

Flygt fue la primera en lanzar a la venta en 2009 los primeros motores LSPM en nuestros agitadores. Con el aval que suponen muchos años de experiencia en I+D, hemos lanzado al mercado estos motores de tecnología punta. Nuestros motores con tecnología LSPM de hasta 12,5 kW son a la vez potentes y extraordinariamente eficientes. Esta tecnología ofrece hasta un 4% más de potencia que el valor nominal del estándar de eficiencia internacional (IEC 60034-30-1) establecido por la normativa europea y la norma NEMA MG-1.

Los motores Flygt LSPM están diseñados para absorber menos corriente, lo que permite el uso de cables más pequeños y dispositivos protectores más económicos. Esto facilita su adaptación a bombas antiguas y a usted le permite conservar su panel de control actual. Los motores LSPM flexibles pueden arrancarse con todos los métodos de arranque habituales. Todo nuestro esfuerzo de ingeniería se ha centrado en lograr motores que sean lo más finos y ligeros posibles.

Para motores de 12,5 kW o más, utilizamos tecnologías convencionales que permiten lograr niveles de eficiencia máxima. Algunos motores de más de 70 kW están provistos de rotores de barra totalmente de cobre, de devanadores de alta eficiencia especiales y de laminaciones estátor/rotor.

Ventajas de los motores de alta eficiencia:

  • Las eficiencias de motores sumergibles más altas del mercado
  • Norma internacional de eficiencia premium
  • Las temperaturas más bajas del motor prolongan la vida útil del motor y de los cojinetes
  • Optimizado para bombas y aplicaciones de bombeo
  • Son posibles todos los métodos de arranque habituales