Flygt超高效率电动机符合IEC标准中的IE3效率要求以及NEMA标准中的超高效率要求。Flygt专门设计适用于我们潜水泵的电动机,其功率从2 kW到230 kW不等。设计旨在获得尽可能高的电动机效率,使损耗以定子为中心,以便以最佳方式利用现有的冷却系统。这将大大延长电动机和轴承的寿命,并使机器保持冷却。
超高效率电动机运用了两种电动机技术。对于功率较大的电动机,我们运用传统的感应电动机技术,对于功率较小的电动机,我们设计了线路启动永磁电动机(LSPM技术)。
创新线路启动永磁电动机功率高达12.5 kW
2009年,Flygt首次将世界上第一台商用LSPM电动机引入到我们的混合器。经过多年的研发,我们将此类最先进的电动机设计推向市场。我们开发了功率高达12.5 kW的LSPM技术电动机,该类电动机既强大又高效。该技术效率比欧洲法规规定的国际超高效率标准(IEC 60034-30-1)和NEMA MG-1标准的标称值高出4%。
Flygt LSPM电动机设计用于消耗更少的电流,从而减小电缆尺寸并降低保护装置成本。这样可以简单地改造旧泵,并保留现有控制面板。您可以采用所有常用的启动方法来启动灵活的LSPM电动机。我们所有的工程工作都致力于确保我们的电动机尽可能轻薄。
对于12.5 kW及更大的电动机,我们利用传统的电动机技术来获得超高效率水平。一些超过70 kW的电动机配有全铜棒转子、特殊高效绕组以及定子/转子叠片。
超高效率电动机的优势:
- 市场上最高效率的潜水式电动机
- 国际超高效率标准
- 降低电动机温度,延长电动机和轴承的使用寿命
- 针对泵和泵应用进行优化
- 可采用任何常用的启动方法