Es sieht so aus, als ob Sie aus United States kommen, die aktuelle Seite, die Sie besuchen möchten, ist jedoch Austria. Möchten Sie die Seite wechseln?

Ja bitte! Nein, ich möchte auf der aktuellen Seite bleiben

Forschung & Entwicklung

IN DIE ZUKUNFT INVESTIEREN


Auch wenn Ihnen der Name Xylem noch neu ist, so haben unsere Produkte und Technologie ein reiches Erbe, das bis ins Jahr 1901 zurückreicht, als Flygt die erste Tauchpumpe erfunden hatte. Das Unternehmen investiert weiterhin in Forschung und Entwicklung, um die nächste Generation der Pumpentechnologie zu entwickeln und die großen Entwässerungsaufgaben unserer Gemeinden und Branchen zu lösen.

Mit einer Präsenz in über 150 Ländern ist Xylem das einzige Miet- und Dienstleistungsunternehmen, das auch seine eigenen Produkte herstellt. Von Kabeleinführungen bis zu Wellen, Verdichtergehäusen und Motoren stellt Xylem sicher, dass wir hochwertige Flygt- und Godwin-Produkte bauen.

Patentierte Technologien:

  • Dri-Prime® - Druckluft bewegt sich durch die Godwin-Venturidüse und erzeugt dabei ein Vakuum, indem die Luft aus dem Pumpenkörper und Saugschlauch gesaugt wird, während die Kugel des Rückschlagventils den Auslass gegen Luft abdichtet, so dass Flüssigkeit in den Pumpenkörper gelangen und das Pumpen beginnen kann.
  • Dura-Spin™ - Flygt geschlossenes B-Laufrad mit Dura Spin™. Das Hydrauliksystem minimiert die Abnutzung des Laufrads und steigert so die Langlebigkeit. Spiralnuten am Ansaugdeckel und Rückpumpschaufeln am Laufrad hindern Schleifpartikel dabei, in den Laufradhals zu gelangen.
  • K-Laufrad - Speziell für hohe Effizienz und Verschleißfestigkeit entwickelt, minimiert dieses Flygt Laufrad aus Harteisen das Verstopfen, wenn Wasser mit größeren Partikeln gepumpt wird.
  • Plug-In™- Dichtung - Diese einzigartige, einfach zu wartende Dichtung umfasst zwei Gleitringdichtungen für doppelten Schutz vor dem Eindringen von Flüssigkeit und sie schützt Dichtungsoberflächen bei der Montage oder Zerlegung von Flygt Pumpen.
  • Spin-Out™ - Bei den einzigartigen Flygt Pumpen minimiert diese patentierte Konstruktion die Verstopfung, schützt die äußeren Dichtungen und erweitert die Lebensdauer, indem Schleifpartikel von der Dichtung entfernt werden.